VarioFlow plus in aluminum

Curve, vertical

Manufacturer Bosch Rexroth AG
Description CURVE VFPLUS 65 AL VERT
Part number 3842547083
Selection 5°; R500
Product selection
Selector Part no. Description Parameter
1 3842547083 CURVE VFPLUS 65 AL VERT 5°;R500
2 3842547084 CURVE VFPLUS 65 AL VERT 7.5°;R500
3 3842547085 CURVE VFPLUS 65 AL VERT 15°;R500
4 3842547086 CURVE VFPLUS 65 AL VERT 30°;R500
5 3842547087 CURVE VFPLUS 65 AL VERT 45°;R500
6 3842547088 CURVE VFPLUS 90 AL VERT 5°;R500
7 3842547089 CURVE VFPLUS 90 AL VERT 7.5°;R500
8 3842547090 CURVE VFPLUS 90 AL VERT 15°;R500
9 3842547091 CURVE VFPLUS 90 AL VERT 30°;R500
10 3842547092 CURVE VFPLUS 90 AL VERT 45°;R500
11 3842547093 CURVE VFPLUS 120 AL VERT 5°;R500
12 3842547094 CURVE VFPLUS 120 AL VERT 7.5°;R500
13 3842547095 CURVE VFPLUS 120 AL VERT 15°;R500
14 3842547096 CURVE VFPLUS 120 AL VERT 30°;R500
15 3842547097 CURVE VFPLUS 120 AL VERT 45°;R500
16 3842547098 CURVE VFPLUS 160 AL VERT 5°;R500
17 3842547099 CURVE VFPLUS 160 AL VERT 7.5°;R500
18 3842547100 CURVE VFPLUS 160 AL VERT 15°;R500
19 3842547101 CURVE VFPLUS 160 AL VERT 30°;R500
20 3842547102 CURVE VFPLUS 160 AL VERT 45°;R500
21 3842547103 CURVE VFPLUS 240 AL VERT 5°;R500
22 3842547104 CURVE VFPLUS 240 AL VERT 7.5°;R500
23 3842547105 CURVE VFPLUS 240 AL VERT 15°;R500
24 3842547106 CURVE VFPLUS 240 AL VERT 30°;R500
25 3842547107 CURVE VFPLUS 320 AL VERT 5°;R500
26 3842547108 CURVE VFPLUS 320 AL VERT 7.5°;R500
27 3842547109 CURVE VFPLUS 320 AL VERT 15°;R500
28 3842547110 CURVE VFPLUS 320 AL VERT 30°;R500
Part no.
Description
Parameter
Contact the supplier
Bosch Rexroth Assembly Technologies
Bosch Rexroth AG
Bosch Rexroth Corporation
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page