Inox 316L

7327 MANIFOLD 2 VOIES 1 ENTRÉE / 1 SORTIE + PURGE

Inox 316L

 
Fabricant BENE INOX
Désignation 7327 MANIFOLD 2 VOIES 1 ENTRÉE / 1 SORTIE + PURGE - 673275-1
Référence fabricant 673275-1
Matière Inox 316L
Entrée (pouces) 1/2" NPT Femelle
Sortie (pouces) 1/2" NPT Femelle
Purge (pouces) 1/4" NPT Femelle
Type de corps Droit
CAD models

Product selection

Product Description

Manifold 2 voies - 1 entrée / 1 sortie + purge - Inox 316L

PN 413
Température maxi : 200°C (garniture PTFE)
Passage Ø5 mm

Livré avec 1 robinet d'isolement + 1 robinet de purge +1 orifice de purge 1/4" NPT Femelle avec bouchon inox

En option :
• garniture graphite (520°C maxi)

Contact the supplier

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map