50842 ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE 90° AVEC MODULE DE POSITIONNEMENT 4/20 MA - IP66

 
Fabricant BENE INOX
Désignation 50842 ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE 90° AVEC MODULE DE POSITIONNEMENT 4/20 MA - IP66 - 950842-20A
Référence fabricant 950842-20A
Désignation ER20A POSI
Couple (Nm) 20
Tension 100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC
Puissance (W) 15
Temps de manœuvre (90°) (s) 25
Platine ISO F03/F05+F04
Entrainement (étoile) (mm) 14
L1 (mm) 136
L2 (mm) 92
L3 (mm) 152
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Actionneur électrique 90° avec module de positionnement 4/20 mA - IP66

Environnement :
• Température de service de l'actionneur : -10°C à +55°C
• Protection IP 66 avec carter plastique
• Indicateur visuel de position

Fonctionnement :
• Actionneur électrique 90°
• Module de positionnement intégré pour le pilotage de la vanne avec signal 4-20mA (ou 0/10V)
• Facteur de marche S4 - 50% (norme IEC34). Jusqu'à 150 démarrages / heure
• 4 contacts fin de course (2 pour le contrôle moteur + 2 auxiliaires réglables pour rétro-information)
• Présence d'une résistance anti-condensation régulée
• Commande manuelle de secours avec système de débrayage par ressort
• Limiteur de couple électronique
• Relais de report de défaut
• Connexion RS485

Liaisons extérieures :
• Mode d'entrainement par étoile
• Platine de fixation ISO

Raccordement électrique :
• 1 connecteur 3P+T DIN 43650 et 1 presse-étoupe ISO M20x1.5

En Option :
• 2ème connecteur DIN 43650, 1 ou 2 connecteur(s) M12 3P+T... (nous consulter pour d'autres options)

Choix du couple : pour un bon fonctionnement de l'actionneur, prendre un coefficient de sécurité minimum de 2 sur le couple maximum de la vanne à motoriser.

Retrouvez également l'actionneur électrique 90° IP66, l'actionneur électrique 90° Failsafe IP66 et l'actionneur électrique 180° IP66.

Contact the supplier

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map