5721 : Bride à collerette à souder type 11B - PN 10 à PN40 - Inox 304 L - 316 L
2

5721 : Bride à collerette à souder type 11B - PN 10 à PN40 - Inox 304 L - 316 L

Fabricant BENE INOX
Désignation 5721 : Bride à collerette à souder type 11B - PN 10 à PN40 - Inox 304 L - 316 L - 357212-300
Référence 357212-300
Numéro Omniclass 23.27.45.29
Product selection
CAD Selector Ref Matière PN (bar) DN Ø tube d (mm) D (mm) b (mm) h (mm) g (mm) Perçage nxO (mm) Perçage C (mm) Poids (kg)
1 357212-200 Inox 304 L PN10 200 219,1 340 24 62 268 8x22 295 11
No CAD available 2 357212-250 Inox 304 L PN10 250 273 395 26 68 320 12x22 350 15,5
No CAD available 3 357212-300 Inox 304 L PN10 300 323,9 445 26 68 370 12x22 400 18
No CAD available 4 357212-350 Inox 304 L PN10 350 355,6 505 28 68 430 16x22 460 24,5
No CAD available 5 357212-400 Inox 304 L PN10 400 406,4 565 32 72 482 16x26 515 30
No CAD available 6 657212-200 Inox 316 L PN10 200 219,1 340 24 62 268 8x22 295 11
No CAD available 7 657212-250 Inox 316 L PN10 250 273 395 26 68 320 12x22 350 15,5
No CAD available 8 657212-300 Inox 316 L PN10 300 323,9 445 26 68 370 12x22 400 18
No CAD available 9 657212-350 Inox 316 L PN10 350 355,6 505 28 68 430 16x22 460 24,5
No CAD available 10 657212-400 Inox 316 L PN10 400 406,4 565 32 72 482 16x26 515 30
11 357212-50 Inox 304 L PN16 50 60,3 165 18 45 102 4x18 125 2,8
12 357212-65 Inox 304 L PN16 65 76,1 185 18 45 122 8x18 145 3
13 357212-80 Inox 304 L PN16 80 88,9 200 20 50 138 8x18 160 3,95
14 357212-100 Inox 304 L PN16 100 114,3 220 20 52 158 8x18 180 4,62
15 357212-125 Inox 304 L PN16 125 139,7 250 22 55 188 8x18 210 6,3
16 357212-150 Inox 304 L PN16 150 168,3 285 22 55 212 8x22 240 7,75
No CAD available 17 357212-20016 Inox 304 L PN16 200 219,1 340 24 62 268 12x22 295 11
No CAD available 18 357212-25016 Inox 304 L PN16 250 273 405 26 70 320 12x26 355 16,5
No CAD available 19 357212-30016 Inox 304 L PN16 300 323,9 460 28 78 378 12x26 410 22
No CAD available 20 357212-35016 Inox 304 L PN16 350 355,6 520 30 82 438 16x26 470 32
No CAD available 21 357212-40016 Inox 304 L PN16 400 406,4 580 32 85 490 16x30 525 40
22 657212-50 Inox 316 L PN10 50 60,3 165 18 45 102 4x18 125 2,8
23 657212-65 Inox 316 L PN10 65 76,1 185 18 45 122 8x18 145 3
24 657212-80 Inox 316 L PN10 80 88,9 200 20 50 138 8x18 160 3,95
25 657212-100 Inox 316 L PN16 100 114,3 220 20 52 158 8x18 180 4,62
26 657212-125 Inox 316 L PN16 125 139,7 250 22 55 188 8x18 210 6,3
27 657212-150 Inox 316 L PN16 150 168,3 285 22 55 212 8x22 240 7,75
No CAD available 28 657212-20016 Inox 316 L PN16 200 219,1 340 24 62 268 12x22 295 11
No CAD available 29 657212-25016 Inox 316 L PN16 250 273 405 26 70 320 12x26 355 16,5
No CAD available 30 657212-30016 Inox 316 L PN16 300 323,9 460 28 78 378 12x26 410 22
No CAD available 31 657212-35016 Inox 316 L PN16 350 355,6 520 30 82 438 16x26 470 32
No CAD available 32 657212-40016 Inox 316 L PN16 400 406,4 580 32 85 490 16x30 525 40
No CAD available 33 357212-20025 Inox 304 L PN25 200 219,1 360 30 80 278 12x26 310 17
No CAD available 34 357212-25025 Inox 304 L PN25 250 273 425 32 88 335 12x30 370 24
No CAD available 35 357212-30025 Inox 304 L PN25 300 323,9 485 34 92 395 16x30 430 31,5
No CAD available 36 657212-20025 Inox 316 L PN16 200 219,1 360 30 80 278 12x26 310 17
No CAD available 37 657212-25025 Inox 316 L PN16 250 273 425 32 88 335 12x30 370 24
No CAD available 38 657212-30025 Inox 316 L PN16 300 323,9 485 34 92 395 16x30 430 31,5
39 357212-15 Inox 304 L PN40 15 21,3 95 16 38 45 4x14 65 0,7
40 357212-20 Inox 304 L PN40 20 26,9 105 18 40 58 4x14 75 0,95
41 357212-25 Inox 304 L PN40 25 33,7 115 18 40 68 4x14 85 1,3
42 357212-32 Inox 304 L PN40 32 42,4 140 18 42 78 4x18 100 1,85
43 357212-40 Inox 304 L PN40 40 48,3 150 18 45 88 4x18 110 2,25
No CAD available 44 357212-5040 Inox 304 L PN40 50 60,3 165 20 48 102 4x18 125 2,9
No CAD available 45 357212-6540 Inox 304 L PN40 65 76,1 185 22 52 122 8x18 145 3,8
No CAD available 46 357212-8040 Inox 304 L PN40 80 88,9 200 24 58 138 8x18 160 4,95
No CAD available 47 357212-10040 Inox 304 L PN40 100 114,3 235 24 65 162 8x22 190 6,55
No CAD available 48 357212-12540 Inox 304 L PN40 125 139,7 270 26 68 188 8x26 220 9,1
No CAD available 49 357212-15040 Inox 304 L PN40 150 168,3 300 28 75 218 8x26 250 11,45
50 657212-15 Inox 316 L PN25 15 21,3 95 16 38 45 4x14 65 0,7
51 657212-20 Inox 316 L PN25 20 26,9 105 18 40 58 4x14 75 0,95
52 657212-25 Inox 316 L PN25 25 33,7 115 18 40 68 4x14 85 1,3
53 657212-32 Inox 316 L PN40 32 42,4 140 18 42 78 4x18 100 1,85
54 657212-40 Inox 316 L PN40 40 48,3 150 18 45 88 4x18 110 2,25
No CAD available 55 657212-5040 Inox 316 L PN40 50 60,3 165 20 48 102 4x18 125 2,9
No CAD available 56 657212-6540 Inox 316 L PN40 65 76,1 185 22 52 122 8x18 145 3,8
No CAD available 57 657212-8040 Inox 316 L PN40 80 88,9 200 24 58 138 8x18 160 4,95
No CAD available 58 657212-10040 Inox 316 L PN40 100 114,3 235 24 65 162 8x22 190 6,55
No CAD available 59 657212-12540 Inox 316 L PN40 125 139,7 270 26 68 188 8x26 220 9,1
No CAD available 60 657212-15040 Inox 316 L PN40 150 168,3 300 28 75 218 8x26 250 11,45
Ref
Matière
PN (bar)
DN
Ø tube d (mm)
D (mm)
b (mm)
h (mm)
g (mm)
Perçage nxO (mm)
Perçage C (mm)
Poids (kg)
Product Description

NF EN 1092-1 PN10 / PN16 / PN25 / PN40 Type B = face de joint surélevée

  • brides PN10 : de DN15 à DN40, dimensions communes PN10 à PN40 (voir brides PN40) de DN50 à DN150, dimensions communes PN10 à PN16 (voir brides PN16)

  • brides PN16 : de DN15 à DN40, dimensions communes PN16 à PN40 (voir brides PN40)

  • brides PN25 : de DN15 à DN150, dimensions communes PN25 à PN40 (voir brides PN40)

SUR DEMANDE :

  • autres dimensions
  • face de joint plates (type A) ou autre emboitement, selon NF EN 1092-1

Pour monter vos brides, pensez à commander vos joints et vos boulons. Pour + d'infos voir fiche "Accessoires de brides" .

Documentation
Contact the supplier
BENE INOX Composants inox
Béné Inox