2
BENE INOX

221760 : ANNEAUX D'ARRET EXTERIEUR CIRCLIPS POUR ARBRE - INOX

Fabricant BENE INOX
Désignation 221760 : ANNEAUX D'ARRET EXTERIEUR CIRCLIPS POUR ARBRE - INOX - 221760-11
Référence 221760-11
Product selection
Selector Ref e (mm) d3 (mm) a (max) (mm) b (mm) d (mm)
1 221760-4 0,4 3,7 2,2 0,9 4
2 221760-5 0,6 4,7 2,5 1,1 5
3 221760-6 0,7 5,6 2,7 1,3 6
4 221760-7 0,8 6,5 3,1 1,4 7
5 221760-8 0,8 7,4 3,2 1,5 8
6 221760-9 1 8,4 3,3 1,7 9
7 221760-10 1 9,3 3,3 1,8 10
8 221760-11 1 10,2 3,3 1,8 11
9 221760-12 1 11 3,3 1,8 12
10 221760-13 1 11,9 3,4 2 13
11 221760-14 1 12,9 3,5 2,1 14
12 221760-15 1 13,8 3,6 2,2 15
13 221760-16 1 14,7 3,7 2,2 16
14 221760-17 1 15,7 3,8 2,3 17
15 221760-18 1,2 16,5 3,9 2,4 18
16 221760-19 1,2 17,5 3,9 2,5 19
17 221760-20 1,2 18,5 4 2,6 20
18 221760-22 1,2 20,5 4,2 2,8 22
19 221760-23 1,2 21,3 4,3 2,9 23
20 221760-24 1,2 22,2 4,4 3 24
21 221760-25 1,2 23,2 4,4 3 25
22 221760-26 1,2 24,2 4,5 3,1 26
23 221760-28 1,5 25,9 4,7 3,2 28
24 221760-29 1,5 26,9 4,8 3,4 29
25 221760-30 1,5 27,9 5 3,5 30
26 221760-32 1,5 29,6 5,2 3,6 32
27 221760-34 1,5 31,5 5,4 3,8 34
28 221760-35 1,5 32,2 5,6 3,9 35
29 221760-36 1,75 33,2 5,6 4 36
30 221760-38 1,75 35,2 5,8 4,2 38
31 221760-40 1,75 36,5 6 4,4 40
32 221760-42 1,75 38,5 6,5 4,5 42
33 221760-45 1,75 41,5 6,7 4,7 45
34 221760-48 1,75 44,5 6,9 5 48
35 221760-50 2 45,8 6,9 5,1 50
36 221760-55 2 50,8 7,2 5,4 55
37 221760-60 2 55,8 7,4 5,8 60
38 221760-65 2,5 60,8 7,8 6,3 65
39 221760-70 2,5 65,5 8,1 6,6 70
40 221760-75 2,5 70,5 8,4 7 75
41 221760-80 2,5 74,5 8,6 7,4 80
42 221760-85 3 79,5 8,7 7,8 85
43 221760-90 3 84,5 8,8 8,2 90
44 221760-92 3 87 8,8 8,2 92
45 221760-95 3 89,5 9,4 8,6 95
46 221760-97 3 91,5 9,4 8,6 97
47 221760-98 3 92,5 9,6 9,6 98
48 221760-100 3 94,5 9,6 9 100
Ref
e (mm)
d3 (mm)
a (max) (mm)
b (mm)
d (mm)
Product Description

DIN 471

Documentation
Contact the supplier
BENE INOX Composants inox
Béné Inox
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page