2
BENE INOX

219726 : RIVET ETANCHE TETE PLATE TOUT INOX - A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 219726 : RIVET ETANCHE TETE PLATE TOUT INOX - A2 - 219726-3,2X12
Ref 219726-3,2X12
Product selection
Selector Ref d (mm) dXL (mm) dk (mm) Epaisseur de serrage (mm)
1 219726-3,2X6 3,2 3,2X6 6,7 0,5 - 2
2 219726-3,2X8 3,2 3,2X8 6,7 2 - 4
3 219726-3,2X10 3,2 3,2X10 6,7 4 - 6
4 219726-3,2X12 3,2 3,2X12 6,7 6 - 8
5 219726-4X8 4 4X8 8,4 1,5 - 3
6 219726-4X10 4 4X10 8,4 3 - 5
7 219726-4X12 4 4X12 8,4 5 - 7
8 219726-4X16 4 4X16 8,4 7 - 11
9 219726-4,8X10 4,8 4,8x10 10,1 1 - 4
10 219726-4,8X12 4,8 4,8x12 10,1 4 - 6
11 219726-4,8X16 4,8 4,8x16 10,1 6 - 10
12 219726-4,8X20 4,8 4,8x20 10,1 10 - 14
Ref
d (mm)
dXL (mm)
dk (mm)
Epaisseur de serrage (mm)
Product Description
NF E 16-585 PRODUIT ASSOCIE - Rivet étanche tête plate aluminium et tige acier - Aluminium - 719726 (page P 101 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
BENE INOX Composants inox
Béné Inox