2

218702 : GOUPILLE ELASTIQUE SERIE EPAISSE “E” - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 218702 : GOUPILLE ELASTIQUE SERIE EPAISSE “E” - INOX A2 - 218702-10X35
Référence 218702-10X35
Product selection
Selector Ref d nominal (mm) d x L (mm) a (mm) d (max) (mm) d2 (mm) s (mm)
1 218702-1X5 1 1X5 0,15 1,3 0,8 0,2
2 218702-1X6 1 1X6 0,15 1,3 0,8 0,2
3 218702-1X8 1 1X8 0,15 1,3 0,8 0,2
4 218702-1X10 1 1X10 0,15 1,3 0,8 0,2
5 218702-1X12 1 1X12 0,15 1,3 0,8 0,2
6 218702-1,5X5 1,5 1,5X5 0,25 1,8 1,1 0,3
7 218702-1,5X6 1,5 1,5X6 0,25 1,8 1,1 0,3
8 218702-1,5X8 1,5 1,5X8 0,25 1,8 1,1 0,3
9 218702-1,5X10 1,5 1,5X10 0,25 1,8 1,1 0,3
10 218702-1,5X12 1,5 1,5X12 0,25 1,8 1,1 0,3
11 218702-1,5X14 1,5 1,5X14 0,25 1,8 1,1 0,3
12 218702-1,5X15 1,5 1,5X15 0,25 1,8 1,1 0,3
13 218702-1,5X16 1,5 1,5X16 0,25 1,8 1,1 0,3
14 218702-1,5X18 1,5 1,5X18 0,25 1,8 1,1 0,3
15 218702-1,5X20 1,5 1,5X20 0,25 1,8 1,1 0,3
16 218702-2X5 2 2X5 0,35 2,4 1,5 0,4
17 218702-2X6 2 2X6 0,35 2,4 1,5 0,4
18 218702-2X8 2 2X8 0,35 2,4 1,5 0,4
19 218702-2X10 2 2X10 0,35 2,4 1,5 0,4
20 218702-2X12 2 2X12 0,35 2,4 1,5 0,4
21 218702-2X14 2 2X14 0,35 2,4 1,5 0,4
22 218702-2X15 2 2X15 0,35 2,4 1,5 0,4
23 218702-2X16 2 2X16 0,35 2,4 1,5 0,4
24 218702-2X18 2 2X18 0,35 2,4 1,5 0,4
25 218702-2X20 2 2X20 0,35 2,4 1,5 0,4
26 218702-2X25 2 2X25 0,35 2,4 1,5 0,4
27 218702-2X30 2 2X30 0,35 2,4 1,5 0,4
28 218702-2,5X5 2,5 2,5X5 0,4 2,9 1,8 0,5
29 218702-2,5X6 2,5 2,5X6 0,4 2,9 1,8 0,5
30 218702-2,5X8 2,5 2,5X8 0,4 2,9 1,8 0,5
31 218702-2,5X10 2,5 2,5X10 0,4 2,9 1,8 0,5
32 218702-2,5X12 2,5 2,5X12 0,4 2,9 1,8 0,5
33 218702-2,5X14 2,5 2,5X14 0,4 2,9 1,8 0,5
34 218702-2,5X15 2,5 2,5X15 0,4 2,9 1,8 0,5
35 218702-2,5X16 2,5 2,5X16 0,4 2,9 1,8 0,5
36 218702-2,5X18 2,5 2,5X18 0,4 2,9 1,8 0,5
37 218702-2,5X20 2,5 2,5X20 0,4 2,9 1,8 0,5
38 218702-2,5X25 2,5 2,5X25 0,4 2,9 1,8 0,5
39 218702-2,5X30 2,5 2,5X30 0,4 2,9 1,8 0,5
40 218702-2,5X35 2,5 2,5X35 0,4 2,9 1,8 0,5
41 218702-2,5X40 2,5 2,5X40 0,4 2,9 1,8 0,5
42 218702-3X6 3 3X6 0,5 3,5 2,1 0,6
43 218702-3X8 3 3X8 0,5 3,5 2,1 0,6
44 218702-3X10 3 3X10 0,5 3,5 2,1 0,6
45 218702-3X12 3 3X12 0,5 3,5 2,1 0,6
46 218702-3X14 3 3X14 0,5 3,5 2,1 0,6
47 218702-3X15 3 3X15 0,5 3,5 2,1 0,6
48 218702-3X16 3 3X16 0,5 3,5 2,1 0,6
49 218702-3X18 3 3X18 0,5 3,5 2,1 0,6
50 218702-3X20 3 3X20 0,5 3,5 2,1 0,6
51 218702-3X25 3 3X25 0,5 3,5 2,1 0,6
52 218702-3X30 3 3X30 0,5 3,5 2,1 0,6
53 218702-3X35 3 3X35 0,5 3,5 2,1 0,6
54 218702-3X40 3 3X40 0,5 3,5 2,1 0,6
55 218702-3X45 3 3X45 0,5 3,5 2,1 0,6
56 218702-3X50 3 3X50 0,5 3,5 2,1 0,6
57 218702-3,5X8 3,5 3,5X8 0,6 4 2,3 0,75
58 218702-3,5X10 3,5 3,5X10 0,6 4 2,3 0,75
59 218702-3,5X12 3,5 3,5X12 0,6 4 2,3 0,75
60 218702-3,5X14 3,5 3,5X14 0,6 4 2,3 0,75
61 218702-3,5X16 3,5 3,5X16 0,6 4 2,3 0,75
62 218702-3,5X18 3,5 3,5X18 0,6 4 2,3 0,75
63 218702-3,5X20 3,5 3,5X20 0,6 4 2,3 0,75
64 218702-3,5X25 3,5 3,5X25 0,6 4 2,3 0,75
65 218702-3,5X30 3,5 3,5X30 0,6 4 2,3 0,75
66 218702-3,5X35 3,5 3,5X35 0,6 4 2,3 0,75
67 218702-3,5X40 3,5 3,5X40 0,6 4 2,3 0,75
68 218702-4X6 4 4X6 0,65 4,6 2,8 0,8
69 218702-4X8 4 4X8 0,65 4,6 2,8 0,8
70 218702-4X10 4 4X10 0,65 4,6 2,8 0,8
71 218702-4X12 4 4X12 0,65 4,6 2,8 0,8
72 218702-4X14 4 4X14 0,65 4,6 2,8 0,8
73 218702-4X15 4 4X15 0,65 4,6 2,8 0,8
74 218702-4X16 4 4X16 0,65 4,6 2,8 0,8
75 218702-4X18 4 4X18 0,65 4,6 2,8 0,8
76 218702-4X20 4 4X20 0,65 4,6 2,8 0,8
77 218702-4X25 4 4X25 0,65 4,6 2,8 0,8
78 218702-4X26 4 4X26 0,65 4,6 2,8 0,8
79 218702-4X30 4 4X30 0,65 4,6 2,8 0,8
80 218702-4X35 4 4X35 0,65 4,6 2,8 0,8
81 218702-4X40 4 4X40 0,65 4,6 2,8 0,8
82 218702-4X45 4 4X45 0,65 4,6 2,8 0,8
83 218702-4X50 4 4X50 0,65 4,6 2,8 0,8
84 218702-4X60 4 4X60 0,65 4,6 2,8 0,8
85 218702-5X8 5 5X8 0,9 5,6 3,4 1
86 218702-5X10 5 5X10 0,9 5,6 3,4 1
87 218702-5X12 5 5X12 0,9 5,6 3,4 1
88 218702-5X14 5 5X14 0,9 5,6 3,4 1
89 218702-5X15 5 5X15 0,9 5,6 3,4 1
90 218702-5X16 5 5X16 0,9 5,6 3,4 1
91 218702-5X18 5 5X18 0,9 5,6 3,4 1
92 218702-5X20 5 5X20 0,9 5,6 3,4 1
93 218702-5X25 5 5X25 0,9 5,6 3,4 1
94 218702-5X30 5 5X30 0,9 5,6 3,4 1
95 218702-5X35 5 5X35 0,9 5,6 3,4 1
96 218702-5X40 5 5X40 0,9 5,6 3,4 1
97 218702-5X45 5 5X45 0,9 5,6 3,4 1
98 218702-5X50 5 5X50 0,9 5,6 3,4 1
99 218702-5X60 5 5X60 0,9 5,6 3,4 1
100 218702-5X70 5 5X70 0,9 5,6 3,4 1
101 218702-6X10 6 6X10 1,2 6,6 4 1,25
102 218702-6X12 6 6X12 1,2 6,6 4 1,25
103 218702-6X16 6 6X16 1,2 6,6 4 1,25
104 218702-6X20 6 6X20 1,2 6,6 4 1,25
105 218702-6X25 6 6X25 1,2 6,6 4 1,25
106 218702-6X30 6 6X30 1,2 6,6 4 1,25
107 218702-6X35 6 6X35 1,2 6,6 4 1,25
108 218702-6X40 6 6X40 1,2 6,6 4 1,25
109 218702-6X45 6 6X45 1,2 6,6 4 1,25
110 218702-6X50 6 6X50 1,2 6,6 4 1,25
111 218702-6X60 6 6X60 1,2 6,6 4 1,25
112 218702-6X70 6 6X70 1,2 6,6 4 1,25
113 218702-6X80 6 6X80 1,2 6,6 4 1,25
114 218702-8X12 8 8X12 2 8,8 5,5 1,5
115 218702-8X16 8 8X16 2 8,8 5,5 1,5
116 218702-8X18 8 8X18 2 8,8 5,5 1,5
117 218702-8X20 8 8X20 2 8,8 5,5 1,5
118 218702-8X25 8 8X25 2 8,8 5,5 1,5
119 218702-8X30 8 8X30 2 8,8 5,5 1,5
120 218702-8X35 8 8X35 2 8,8 5,5 1,5
121 218702-8X40 8 8X40 2 8,8 5,5 1,5
122 218702-8X45 8 8X45 2 8,8 5,5 1,5
123 218702-8X50 8 8X50 2 8,8 5,5 1,5
124 218702-8X60 8 8X60 2 8,8 5,5 1,5
125 218702-8X70 8 8X70 2 8,8 5,5 1,5
126 218702-8X80 8 8X80 2 8,8 5,5 1,5
127 218702-8X100 8 8X100 2 8,8 5,5 1,5
128 218702-10X16 10 10X16 2 10,8 6,5 2
129 218702-10X20 10 10X20 2 10,8 6,5 2
130 218702-10X25 10 10X25 2 10,8 6,5 2
131 218702-10X30 10 10X30 2 10,8 6,5 2
132 218702-10X35 10 10X35 2 10,8 6,5 2
133 218702-10X40 10 10X40 2 10,8 6,5 2
134 218702-10X45 10 10X45 2 10,8 6,5 2
135 218702-10X50 10 10X50 2 10,8 6,5 2
136 218702-10X60 10 10X60 2 10,8 6,5 2
137 218702-10X70 10 10X70 2 10,8 6,5 2
138 218702-10X80 10 10X80 2 10,8 6,5 2
139 218702-10X100 10 10X100 2 10,8 6,5 2
140 218702-12X30 12 12X30 2 12,8 7,5 2,5
141 218702-12X40 12 12X40 2 12,8 7,5 2,5
142 218702-12X50 12 12X50 2 12,8 7,5 2,5
143 218702-12X60 12 12X60 2 12,8 7,5 2,5
144 218702-12X70 12 12X70 2 12,8 7,5 2,5
Ref
d nominal (mm)
d x L (mm)
a (mm)
d (max) (mm)
d2 (mm)
s (mm)
Product Description

DIN 1481 ISO 8752

Documentation
Contact the supplier
BENE INOX Composants inox
Béné Inox