2

210218 : VIS A OREILLES - FORME AMERICAINE - INOX A2

Fabricant BENE INOX
Désignation 210218 : VIS A OREILLES - FORME AMERICAINE - INOX A2 - 210218-6X35
Référence 210218-6X35
Product selection
Selector Ref d d x L (mm) D (mm) e (mm) h (mm) m (mm)
1 210218-4X10 M 4 4X10 7 20 10,5 4,6
2 210218-4X12 M 4 4X12 7 20 10,5 4,6
3 210218-4X16 M 4 4X16 7 20 10,5 4,6
4 210218-4X20 M 4 4X20 7 20 10,5 4,6
5 210218-4X25 M 4 4X25 7 20 10,5 4,6
6 210218-4X30 M 4 4X30 7 20 10,5 4,6
7 210218-5X10 M 5 5X10 9 26 13 6,5
8 210218-5X12 M 5 5X12 9 26 13 6,5
9 210218-5X16 M 5 5X16 9 26 13 6,5
10 210218-5X20 M 5 5X20 9 26 13 6,5
11 210218-5X25 M 5 5X25 9 26 13 6,5
12 210218-5X30 M 5 5X30 9 26 13 6,5
13 210218-5X35 M 5 5X35 9 26 13 6,5
14 210218-5X40 M 5 5X40 9 26 13 6,5
15 210218-5X50 M 5 5X50 9 26 13 6,5
16 210218-6X10 M 6 6X10 11 33 17 8
17 210218-6X12 M 6 6X12 11 33 17 8
18 210218-6X16 M 6 6X16 11 33 17 8
19 210218-6X20 M 6 6X20 11 33 17 8
20 210218-6X25 M 6 6X25 11 33 17 8
21 210218-6X30 M 6 6X30 11 33 17 8
22 210218-6X35 M 6 6X35 11 33 17 8
23 210218-6X40 M 6 6X40 11 33 17 8
24 210218-6X50 M 6 6X50 11 33 17 8
25 210218-8X16 M 8 8X16 12,5 39 20 10
26 210218-8X20 M 8 8X20 12,5 39 20 10
27 210218-8X25 M 8 8X25 12,5 39 20 10
28 210218-8X30 M 8 8X30 12,5 39 20 10
29 210218-8X35 M 8 8X35 12,5 39 20 10
30 210218-8X40 M 8 8X40 12,5 39 20 10
31 210218-8X50 M 8 8X50 12,5 39 20 10
32 210218-8X60 M 8 8X60 12,5 39 20 10
33 210218-10X16 M 10 10X16 16,5 51 25 12
34 210218-10X20 M 10 10X20 16,5 51 25 12
35 210218-10X25 M 10 10X25 16,5 51 25 12
36 210218-10X30 M 10 10X30 16,5 51 25 12
37 210218-10X35 M 10 10X35 16,5 51 25 12
38 210218-10X40 M 10 10X40 16,5 51 25 12
39 210218-10X50 M 10 10X50 16,5 51 25 12
40 210218-10X60 M 10 10X60 16,5 51 25 12
Ref
d
d x L (mm)
D (mm)
e (mm)
h (mm)
m (mm)
Product Description
DIN 316 PRODUIT ASSOCIE - Vis à oreille forme américaine - Inox A4 - 410218 (page P 132 du catalogue)
Documentation
Contact the supplier
BENE INOX Composants inox
Béné Inox