1
ASRAYMOND

Conical Springs - Standard

Manufacturer ASRAYMOND
Description Conical Springs - Standard
Part number A0600-032-0500-S
Product selection
Selector Part number Outer diameter
Do (inch)
Outer diameter
small end Ds (inch)
Wire diameter
d (inch)
Free length
L (inch)
Load length
L1 (inch)
Load at load
length (LB-force)
Solid height
approx. (inch)
Load at solid
height (LB-force)
Spring rate
(LBf/inch)
Material specification
1 A0360-029-0250-S 0.36 0.125 0.029 0.25 0.125 3.45 0.058 5.29 27.58 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
2 A0420-029-0375-S 0.42 0.156 0.029 0.375 0.188 2.5 0.058 4.23 13.35 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
3 A0420-029-0312-S 0.42 0.187 0.029 0.312 0.156 2.26 0.058 3.68 14.48 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
4 A0420-029-0250-S 0.42 0.218 0.029 0.25 0.125 2.04 0.058 3.14 16.38 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
5 A0420-032-0312-S 0.42 0.156 0.032 0.312 0.156 3.63 0.064 5.77 23.25 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
6 A0420-032-0250-S 0.42 0.187 0.032 0.25 0.125 3.19 0.064 4.74 25.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
7 A0420-035-0250-S 0.42 0.187 0.035 0.25 0.125 5.09 0.07 7.33 40.8 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
8 A0480-029-0625-S 0.48 0.187 0.029 0.625 0.313 2.15 0.058 3.9 6.88 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
9 A0480-029-0500-S 0.48 0.218 0.029 0.5 0.25 1.93 0.058 3.4 7.7 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
10 A0480-029-0375-S 0.48 0.25 0.029 0.375 0.188 1.59 0.058 2.7 8.5 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
11 A0480-029-0312-S 0.48 0.281 0.029 0.312 0.156 1.53 0.058 2.49 9.79 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
12 A0480-032-0625-S 0.48 0.156 0.032 0.625 0.313 3.42 0.064 6.13 10.93 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
13 A0480-032-0500-S 0.48 0.187 0.032 0.5 0.25 2.88 0.064 5.02 11.51 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
14 A0480-032-0375-S 0.48 0.218 0.032 0.375 0.188 2.56 0.064 4.24 13.63 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
15 A0480-032-0312-S 0.48 0.25 0.032 0.312 0.156 2.37 0.064 3.78 15.21 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
16 A0480-035-0375-S 0.48 0.187 0.035 0.375 0.188 3.92 0.07 6.37 20.91 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
17 A0480-035-0312-S 0.48 0.218 0.035 0.312 0.156 3.48 0.07 5.39 22.26 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
18 A0480-038-0312-S 0.48 0.187 0.038 0.312 0.156 5.02 0.076 7.6 32.13 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
19 A0480-038-0250-S 0.48 0.218 0.038 0.25 0.125 4.75 0.076 6.61 38.02 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
20 A0600-026-1250-S 0.6 0.312 0.026 1.25 0.625 1 0.052 1.92 1.61 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
21 A0600-026-1000-S 0.6 0.343 0.026 1 0.5 0.84 0.052 1.58 1.67 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
22 A0600-026-0750-S 0.6 0.375 0.026 0.75 0.375 0.73 0.052 1.36 1.94 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
23 A0600-029-1250-S 0.6 0.25 0.029 1.25 0.625 1.56 0.058 2.97 2.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
24 A0600-029-1000-S 0.6 0.281 0.029 1 0.5 1.39 0.058 2.61 2.77 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
25 A0600-029-0750-S 0.6 0.343 0.029 0.75 0.375 1.18 0.058 2.19 3.16 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
26 A0600-029-0625-S 0.6 0.375 0.029 0.625 0.313 1.12 0.058 2.03 3.57 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
27 A0600-032-0750-S 0.6 0.281 0.032 0.75 0.375 1.8 0.064 3.3 4.81 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
28 A0600-032-0625-S 0.6 0.343 0.032 0.625 0.313 1.64 0.064 2.95 5.25 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
29 A0600-032-0500-S 0.6 0.375 0.032 0.5 0.25 1.53 0.064 2.67 6.13 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
30 A0600-035-0750-S 0.6 0.218 0.035 0.75 0.375 2.72 0.07 4.93 7.25 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
31 A0600-035-0625-S 0.6 0.281 0.035 0.625 0.313 2.41 0.07 4.28 7.7 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
32 A0600-035-0500-S 0.6 0.312 0.035 0.5 0.25 2.16 0.07 3.72 8.64 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
33 A0600-038-0625-S 0.6 0.25 0.038 0.625 0.313 3.57 0.076 6.27 11.42 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
34 A0600-038-0500-S 0.6 0.281 0.038 0.5 0.25 3.22 0.076 5.45 12.88 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
35 A0600-038-0375-S 0.6 0.312 0.038 0.375 0.188 2.62 0.076 4.18 13.99 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
36 A0600-040-0625-S 0.6 0.218 0.04 0.625 0.313 4.56 0.08 7.95 14.59 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
37 A0600-040-0500-S 0.6 0.25 0.04 0.5 0.25 4.07 0.08 6.83 16.28 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
38 A0600-040-0375-S 0.6 0.312 0.04 0.375 0.188 3.56 0.08 5.61 18.98 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
39 A0600-042-0500-S 0.6 0.218 0.042 0.5 0.25 5.13 0.084 8.53 20.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
40 A0600-042-0375-S 0.6 0.281 0.042 0.375 0.188 4.35 0.084 6.75 23.19 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
41 A0600-045-0375-S 0.6 0.25 0.045 0.375 0.188 6.09 0.09 9.25 32.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
42 A0720-035-1250-S 0.72 0.343 0.035 1.25 0.625 2.04 0.07 3.86 3.27 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
43 A0720-035-1000-S 0.72 0.375 0.035 1 0.5 1.8 0.07 3.34 3.59 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
44 A0720-035-0750-S 0.72 0.438 0.035 0.75 0.375 1.62 0.07 2.94 4.33 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
45 A0720-038-1250-S 0.72 0.281 0.038 1.25 0.625 2.99 0.076 5.61 4.78 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
46 A0720-038-1000-S 0.72 0.343 0.038 1 0.5 2.64 0.076 4.88 5.29 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
47 A0720-038-0750-S 0.72 0.375 0.038 0.75 0.375 2.19 0.076 3.94 5.84 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
48 A0720-038-0625-S 0.72 0.438 0.038 0.625 0.313 2.1 0.076 3.69 6.72 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
49 A0720-040-1000-S 0.72 0.281 0.04 1 0.5 3.31 0.08 6.08 6.61 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
50 A0720-040-0750-S 0.72 0.343 0.04 0.75 0.375 2.76 0.08 4.92 7.35 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
51 A0720-040-0625-S 0.72 0.375 0.04 0.625 0.313 2.45 0.08 4.27 7.84 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
52 A0720-040-0500-S 0.72 0.438 0.04 0.5 0.25 2.37 0.08 3.98 9.47 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
53 A0720-042-1000-S 0.72 0.281 0.042 1 0.5 4.19 0.084 7.67 8.37 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
54 A0720-042-0750-S 0.72 0.343 0.042 0.75 0.375 3.44 0.084 6.11 9.17 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
55 A0720-042-0625-S 0.72 0.375 0.042 0.625 0.313 3.25 0.084 5.62 10.39 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
56 A0720-045-0750-S 0.72 0.281 0.045 0.75 0.375 4.83 0.09 8.49 12.87 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
57 A0720-045-0625-S 0.72 0.343 0.045 0.625 0.313 4.35 0.09 7.44 13.91 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
58 A0720-045-0500-S 0.72 0.375 0.045 0.5 0.25 3.89 0.09 6.37 15.55 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
59 A0720-049-0625-S 0.72 0.281 0.049 0.625 0.313 6.46 0.098 10.9 20.67 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
60 A0720-049-0500-S 0.72 0.343 0.049 0.5 0.25 5.73 0.098 9.21 22.92 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
61 A0720-049-0375-S 0.72 0.375 0.049 0.375 0.188 4.84 0.098 7.15 25.82 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
62 A0720-055-0500-S 0.72 0.281 0.055 0.5 0.25 10.12 0.11 15.78 40.5 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
63 A0720-055-0375-S 0.72 0.312 0.055 0.375 0.188 8.34 0.11 11.78 44.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
64 A0850-042-1500-S 0.85 0.343 0.042 1.5 0.75 3.08 0.084 5.82 4.11 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
65 A0850-042-1250-S 0.85 0.375 0.042 1.25 0.625 2.7 0.084 5.04 4.32 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
66 A0850-042-1000-S 0.85 0.438 0.042 1 0.5 2.35 0.084 4.31 4.71 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
67 A0850-042-0750-S 0.85 0.56 0.042 0.75 0.375 2.36 0.084 4.19 6.28 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
68 A0850-045-1500-S 0.85 0.343 0.045 1.5 0.75 4.19 0.09 7.88 5.59 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
69 A0850-045-1250-S 0.85 0.375 0.045 1.25 0.625 3.75 0.09 6.96 6 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
70 A0850-045-1000-S 0.85 0.438 0.045 1 0.5 3.28 0.09 5.97 6.56 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
71 A0850-045-0750-S 0.85 0.5 0.045 0.75 0.375 3 0.09 5.27 7.99 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
72 A0850-049-1250-S 0.85 0.312 0.049 1.25 0.625 5.68 0.098 10.47 9.09 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
73 A0850-049-0750-S 0.85 0.438 0.049 0.75 0.375 4.26 0.098 7.4 11.35 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
74 A0850-049-0625-S 0.85 0.5 0.049 0.625 0.313 4.04 0.098 6.82 12.93 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
75 A0850-055-1000-S 0.85 0.281 0.055 1 0.5 8.5 0.11 15.14 17.01 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
76 A0850-055-0750-S 0.85 0.343 0.055 0.75 0.375 7.18 0.11 12.25 19.14 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
77 A0850-055-0625-S 0.85 0.438 0.055 0.625 0.313 6.58 0.11 10.84 21.05 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
78 A0850-059-0750-S 0.85 0.312 0.059 0.75 0.375 10 0.118 16.85 26.67 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
79 A0850-059-0625-S 0.85 0.375 0.059 0.625 0.313 8.86 0.118 14.37 28.36 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
80 A0850-063-0625-S 0.85 0.312 0.063 0.625 0.313 12.22 0.126 19.51 39.07 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
81 A0850-063-0500-S 0.85 0.375 0.063 0.5 0.25 11.09 0.126 16.6 44.33 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
82 A0850-067-0500-S 0.85 0.375 0.067 0.5 0.25 14.85 0.134 21.74 59.45 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
83 A0975-049-1500-S 0.975 0.438 0.049 1.5 0.75 3.88 0.098 7.26 5.18 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
84 A0975-049-1250-S 0.975 0.5 0.049 1.25 0.625 3.56 0.098 6.56 5.69 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
85 A0975-049-1000-S 0.975 0.56 0.049 1 0.5 3.29 0.098 5.93 6.58 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
86 A0975-049-0750-S 0.975 0.625 0.049 0.75 0.375 2.93 0.098 5.09 7.81 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
87 A0975-055-1500-S 0.975 0.375 0.055 1.5 0.75 6.88 0.11 12.76 9.18 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
88 A0975-055-1250-S 0.975 0.438 0.055 1.25 0.625 6.09 0.11 11.1 9.74 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
89 A0975-055-1000-S 0.975 0.5 0.055 1 0.5 5.4 0.11 9.61 10.79 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
90 A0975-055-0750-S 0.975 0.56 0.055 0.75 0.375 4.83 0.11 8.24 12.87 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
91 A0975-059-1250-S 0.975 0.343 0.059 1.25 0.625 8.47 0.118 15.34 13.55 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
92 A0975-059-1000-S 0.975 0.438 0.059 1 0.5 7.4 0.118 13.06 14.81 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
93 A0975-059-0750-S 0.975 0.5 0.059 0.75 0.375 6.44 0.118 10.85 17.18 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
94 A0975-063-1000-S 0.975 0.343 0.063 1 0.5 10.02 0.126 17.51 20.03 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
95 A0975-063-0750-S 0.975 0.438 0.063 0.75 0.375 8.59 0.126 14.29 22.92 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
96 A0975-067-0750-S 0.975 0.375 0.067 0.75 0.375 11.44 0.134 18.78 30.51 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
97 A0975-067-0625-S 0.975 0.438 0.067 0.625 0.313 10.27 0.134 16.14 32.85 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
98 A0975-072-0750-S 0.975 0.375 0.072 0.75 0.375 16.11 0.144 26.03 42.98 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
99 A0975-072-0625-S 0.975 0.438 0.072 0.625 0.313 14.85 0.144 22.85 47.49 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
100 A0975-074-0625-S 0.975 0.438 0.074 0.625 0.313 16.85 0.148 25.71 53.94 302 ASTM A313 / AMS 5688 (C & P)
Part number
Outer diameter
Do (inch)
Outer diameter
small end Ds (inch)
Wire diameter
d (inch)
Free length
L (inch)
Load length
L1 (inch)
Load at load
length (LB-force)
Solid height
approx. (inch)
Load at solid
height (LB-force)
Spring rate
(LBf/inch)
Material specification
Documentation
Contact the supplier
ASRAYMOND Associated Spring Raymond has been a world leader in the design, manufacture, and sale of highly engineered products including springs, precision metal components, assemblies, and custom hardware solutions. From the 1882 Raymond “baby jumper spring” to the 1910 Wright Brothers’ engine valve springs, today Associated Spring Raymond supplies billions of precision parts to industries on a global scale.
Associated Spring Raymond