1

Compression Service Springs

Manufacturer ASRAYMOND
Description Compression Service Spring - Outside diameter : 0.241 inches, Wire Diameter : 0.035 inches, Free length : 10 inches
Part number 107-044
Material ST
Product selection
Selector Catalog Number Outside Diameter
Do (inch)
Large Outside Diameter
D1 (inch)
Small Outside Diameter
D2 (inch)
Other Outside Diameter
D3 (inch)
Wire Diameter
d (inch)
Wire Height
H (inch)
Wire Width
W (inch)
Free Length
L (inch)
End Configuration Solid Height
approx. Sh (inch)
Spring Rate
(LBf/inch)
Material Specification
1 020-061 - 1,031 0,531 0,859 0,051 - - 3.5 O 0.71 1.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
2 020-057 - 0,937 0,656 - 0,057 - - 0.94 O 0.3 6 ASTM-B159
3 020-058 - 0,75 0,625 - 0,08 - - 1 O 0.51 31 ASTM-B134
4 020-078 - 0,281 0,156 - 0,013 - - 0.5 O 0.07 0.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
5 020-077 0,172 - - - 0,012 - - 0.219 O 0.108 0.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
6 020-074 0,078 - - - 0,012 - - 0.531 O 0.22 6.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
7 020-073 0,078 - - - 0,011 - - 0.562 O 0.231 3.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
8 020-076 0,109 - - - 0,018 - - 0.813 O 0.31 12.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
9 020-075 0,109 - - - 0,018 - - 0.906 O 0.38 9.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
10 020-084 0,187 - - - 0,012 - - 0.938 O 0.24 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
11 020-070 0,843 - - - 0,08 - - 1.093 O 0.44 15.4 ASTM-B134
12 020-080 0,281 - - - 0,04 - - 1.25 O 0.64 17.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
13 020-079 0,281 - - - 0,04 - - 1.312 O 0.56 20.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
14 020-082 0,325 - - - 0,032 - - 2.438 O 0.768 1.4 ASTM-B134
15 107-010 0,087 - - - 0,01 - - 10 O 2.8 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
16 107-011 0,087 - - - 0,014 - - 10 O 3.99 0.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
17 107-020 0,117 - - - 0,012 - - 10 O 3 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
18 107-021 0,117 - - - 0,016 - - 10 O 4 0.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
19 107-032 0,179 - - - 0,026 - - 10 O 3.38 1.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
20 107-031 0,179 - - - 0,018 - - 10 O 2.52 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
21 020-056 0,179 - - - 0,014 - - 10 O 1.97 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
22 107-030 0,179 - - - 0,014 - - 10 O 1.96 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
23 107-033 0,18 - - - 0,035 - - 10 O 6.65 3.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
24 020-055 0,235 - - - 0,022 - - 10 O 2.44 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
25 107-045 0,239 - - - 0,041 - - 10 O 3.69 5.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
26 107-042 0,239 - - - 0,026 - - 10 O 2.47 0.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
27 107-040 0,24 - - - 0,018 - - 10 O 1.71 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
28 107-043 0,24 - - - 0,031 - - 10 O 3.1 1.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
29 107-046 0,24 - - - 0,047 - - 10 O 4.7 9.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
30 107-041 0,241 - - - 0,022 - - 10 O 2.53 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
31 107-044 0,241 - - - 0,035 - - 10 O 4.55 1.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
32 107-054 0,297 - - - 0,047 - - 10 O 3.53 6.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
33 107-055 0,298 - - - 0,055 - - 10 O 4.4 11.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
34 107-053 0,298 - - - 0,041 - - 10 O 3.28 2.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
35 107-050 0,299 - - - 0,022 - - 10 O 2.2 0.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
36 107-051 0,3 - - - 0,031 - - 10 O 3.41 0.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
37 107-052 0,3 - - - 0,037 - - 10 O 4.07 1.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
38 020-054 0,3 - - - 0,022 - - 10 O 2.65 0.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
39 107-065 0,36 - - - 0,062 - - 10 O 4.03 12.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
40 107-064 0,36 - - - 0,055 - - 10 O 3.3 7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
41 107-062 0,36 - - - 0,043 - - 10 O 3.01 2.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
42 107-066 0,361 - - - 0,075 - - 10 O 5.25 27.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
43 107-063 0,362 - - - 0,047 - - 10 O 4 2.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
44 107-061 0,363 - - - 0,035 - - 10 O 3.5 0.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
45 107-060 0,363 - - - 0,031 - - 10 O 3.41 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
46 107-074 0,422 - - - 0,075 - - 10 O 4.125 19.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
47 107-072 0,423 - - - 0,055 - - 10 O 3.3 4.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
48 107-075 0,424 - - - 0,085 - - 10 O 5.1 31.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
49 107-073 0,424 - - - 0,062 - - 10 O 4.03 6.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
50 107-070 0,424 - - - 0,035 - - 10 O 2.45 0.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
51 107-071 0,424 - - - 0,047 - - 10 O 3.29 1.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
52 107-083 0,48 - - - 0,062 - - 10 O 2.4 7.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
53 107-084 0,482 - - - 0,075 - - 10 O 3.375 15 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
54 107-085 0,484 - - - 0,091 - - 10 O 4.55 32.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
55 107-086 0,486 - - - 0,115 - - 10 O 6.325 91.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
56 107-082 0,487 - - - 0,055 - - 10 O 3.85 2.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
57 107-081 0,487 - - - 0,047 - - 10 O 3.53 1.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
58 107-080 0,488 - - - 0,035 - - 10 O 3.15 0.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
59 020-048 0,875 - - - 0,08 - - 10 O 3 3.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
60 020-052 0,375 - - - 0,047 - - 11.5 O 4.16 2.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
61 020-050 0,625 - - - 0,054 - - 11.5 O 3.65 1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
62 020-053 0,359 - - - 0,048 - - 12 O 5.63 2.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
63 020-051 0,515 - - - 0,062 - - 12 O 5.18 2.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
64 020-049 0,734 - - - 0,08 - - 12 O 4.97 3.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
65 107-509-100 0,472 - - - 0,054 - - 18 O 3.89 2.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
66 107-509-000 0,475 - - - 0,041 - - 18 O 3.32 0.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
67 107-509-300 0,536 - - - 0,072 - - 18 O 5.18 5.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
68 107-509-200 0,541 - - - 0,062 - - 18 O 6.42 1.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
69 107-510-000 0,593 - - - 0,054 - - 18 O 2.92 1.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
70 107-510-100 0,657 - - - 0,062 - - 18 O 3.35 1.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
71 107-510-200 0,66 - - - 0,072 - - 18 O 4.21 3.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
72 107-510-300 0,662 - - - 0,068 - - 18 O 4.28 2.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
73 107-511-100 0,778 - - - 0,08 - - 18 O 3.6 3.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
74 107-511-000 0,779 - - - 0,062 - - 18 O 2.79 1.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
75 107-511-200 0,839 - - - 0,098 - - 18 O 3.97 7.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
76 107-512-100 0,907 - - - 0,08 - - 18 O 3.53 2.3 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
77 107-511-300 0,91 - - - 0,125 - - 18 O 6.19 14.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
78 107-512-200 0,961 - - - 0,098 - - 18 O 3.44 5.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
79 107-512-300 1,02 - - - 0,125 - - 18 O 4.5 13.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
80 107-513-000 1,025 - - - 0,085 - - 18 O 7.29 2.2 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
81 107-512-000 1,093 - - - 0,125 - - 18 O 3.6 7.9 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
82 107-512-400 1,095 - - - 0,135 - - 18 O 6.19 10 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
83 107-514-000 1,143 - - - 0,092 - - 18 O 2.84 2.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
84 107-513-100 1,148 - - - 0,125 - - 18 O 4.5 9.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
85 107-514-100 1,349 - - - 0,148 - - 18 O 4.46 12.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
86 107-515-000 1,597 - - - 0,148 - - 18 O 3.99 8.1 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
87 107-516-000 1,814 - - - 0,148 - - 18 O 4.66 4.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
88 020-124 0,953 - - - - 0,141 0,187 0.75 G 0.494 1632 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
89 020-086 0,375 - - - 0,04 - - 0.781 G 0.36 7.3 ASTM-B134
90 020-115 0,719 - - - 0,125 - - 0.88 G 0.625 559 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
91 020-060 0,5 - - - 0,072 - - 0.968 G 0.54 59.5 ASTM-B159
92 107-100-000 0,343 - - - 0,042 - - 1 G 0.44 20 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
93 107-105-000 0,471 - - - 0,062 - - 1 G 0.49 58 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
94 107-111-000 0,592 - - - 0,072 - - 1 G 0.42 57 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
95 020-119 0,937 - - - 0,207 - - 1 G 0.88 3015 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
96 020-121 0,688 - - - 0,148 - - 1.062 G 0.814 1255 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
97 020-118 1,171 - - - 0,225 - - 1.063 G 0.845 2487 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
98 020-117 1,468 - - - - 0,281 0,281 1.25 G 1.21 3911 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
99 107-101-000 0,341 - - - 0,042 - - 1.5 G 0.65 14 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
100 107-106-000 0,468 - - - 0,062 - - 1.5 G 0.69 42 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
101 107-112-000 0,595 - - - 0,072 - - 1.5 G 0.585 34 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
102 020-123 0,6 - - - 0,07 - - 1.5 G 0.56 38.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
103 020-114 0,75 - - - 0,125 - - 1.75 G 1.063 221 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
104 107-102-000 0,342 - - - 0,042 - - 2 G 0.84 12 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
105 107-107-000 0,466 - - - 0,062 - - 2 G 0.915 32 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
106 107-113-000 0,594 - - - 0,072 - - 2 G 0.81 32 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
107 020-065 0,875 - - - 0,12 - - 2 G 1.01 108 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
108 020-063 0,935 - - - 0,08 - - 2.031 G 0.64 15.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
109 020-088 0,375 - - - 0,047 - - 2.032 G 0.987 10.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
110 020-094 0,375 - - - 0,062 - - 2.21 G 1.147 42 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
111 107-103-000 0,342 - - - 0,042 - - 2.5 G 1.03 8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
112 107-108-000 0,468 - - - 0,062 - - 2.5 G 1.05 25 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
113 020-090 0,469 - - - 0,054 - - 2.5 G 0.918 11.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
114 020-091 0,5 - - - 0,062 - - 2.5 G 1 18 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
115 107-114-000 0,591 - - - 0,072 - - 2.5 G 0.92 26 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
116 020-122 0,995 - - - 0,145 - - 2.5 G 1.45 129 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
117 020-062 1,015 - - - 0,12 - - 2.562 G 1.148 55.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
118 020-066 0,858 - - - 0,135 - - 2.594 G 1.35 158 ASTM-A313
119 020-089 0,437 - - - 0,047 - - 2.625 G 0.95 6.6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
120 020-072 0,75 - - - 0,105 - - 2.625 G 1.166 72 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
121 020-068 0,625 - - - 0,08 - - 2.844 G 1.08 31 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
122 107-104-000 0,345 - - - 0,042 - - 3 G 1.21 6 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
123 107-109-000 0,469 - - - 0,062 - - 3 G 1.235 24 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
124 107-115-000 0,593 - - - 0,072 - - 3 G 1.07 20 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
125 020-064 0,875 - - - 0,091 - - 3.06 G 1.09 20.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
126 107-110-000 0,466 - - - 0,062 - - 3.5 G 1.5 18 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
127 107-116-000 0,586 - - - 0,072 - - 3.5 G 1.28 18 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
128 107-117-000 0,591 - - - 0,072 - - 4 G 1.6 16 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
129 020-067 0,687 - - - 0,105 - - 4.062 G 1.952 53.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
130 020-109 0,562 - - - 0,102 - - 4.38 G 2.344 41.2 ASTM-B159
131 020-125 0,12 - - - 0,016 - - 0.62 C 0.252 6.6 ASTM-A313
132 020-126 0,12 - - - 0,016 - - 0.75 C 0.304 5.3 ASTM-A313
133 020-127 0,18 - - - 0,022 - - 0.75 C 0.281 8.7 ASTM-A313
134 020-085 0,312 - - - 0,025 - - 0.88 C 0.2 2.6 ASTM-B159
135 020-087 0,531 - - - 0,072 - - 0.906 C 0.522 56 ASTM-B159
136 020-128 0,18 - - - 0,022 - - 1 C 0.352 6.5 ASTM-A313
137 020-131 0,24 - - - 0,026 - - 1 C 0.306 7.4 ASTM-A313
138 020-059 0,531 - - - 0,105 - - 1.032 C 0.798 491 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
139 020-129 0,18 - - - 0,022 - - 1.12 C 0.33 5.8 ASTM-A313
140 020-130 0,18 - - - 0,022 - - 1.25 C 0.424 5.2 ASTM-A313
141 020-132 0,24 - - - 0,026 - - 1.25 C 0.403 5.9 ASTM-A313
142 020-120 1,312 - - - 0,125 - - 1.25 C 0.59 120 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
143 020-083 0,312 - - - 0,028 - - 1.438 C 0.672 1 ASTM-B134
144 020-133 0,24 - - - 0,026 - - 1.5 C 0.445 4.9 ASTM-A313
145 020-134 0,36 - - - 0,035 - - 1.5 C 0.416 7.3 ASTM-A313
146 020-135 0,36 - - - 0,035 - - 1.75 C 0.446 6.3 ASTM-A313
147 020-081 0,312 - - - 0,022 - - 1.969 C 0.528 0.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
148 020-136 0,36 - - - 0,035 - - 2 C 0.56 5.4 ASTM-A313
149 020-093 0,437 - - - 0,054 - - 2 C 0.972 14.5 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
150 020-098 0,281 - - - 0,02 - - 2.06 C 0.51 0.3 ASTM-B159
151 020-092 0,5 - - - 0,047 - - 2.06 C 0.808 5.4 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
152 020-069 0,59 - - - 0,041 - - 2.193 C 0.38 3.8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
153 020-071 0,437 - - - 0,041 - - 2.562 C 1.117 2.7 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
154 020-047 0,875 - - - 0,105 - - 12 C 5.23 8 ASTM-A227/A228 or AMS-5112
Catalog Number
Outside Diameter
Do (inch)
Large Outside Diameter
D1 (inch)
Small Outside Diameter
D2 (inch)
Other Outside Diameter
D3 (inch)
Wire Diameter
d (inch)
Wire Height
H (inch)
Wire Width
W (inch)
Free Length
L (inch)
End Configuration
Solid Height
approx. Sh (inch)
Spring Rate
(LBf/inch)
Material Specification
Documentation
Contact the supplier
ASRAYMOND Associated Spring Raymond has been a world leader in the design, manufacture, and sale of highly engineered products including springs, precision metal components, assemblies, and custom hardware solutions. From the 1882 Raymond “baby jumper spring” to the 1910 Wright Brothers’ engine valve springs, today Associated Spring Raymond supplies billions of precision parts to industries on a global scale.
Associated Spring Raymond