Pressure regulator In line self-relieving with locking pin - Modular 107

Manufacturer ASCO Numatics
Description Régulateur G 1/8, 0,2 à 3 bar, sans manomètre, préparé pour recevoir un dispositif de verrouillage
Part number 342 60 172
Product selection
Selector Description Part Number Adjustable Range (bar) Max Pressure (bar) Input/output coupling
1 Régulateur G 1/8, 0,2 à 3 bar, sans manomètre, préparé pour recevoir un dispositif de verrouillage 342 60 172 0,2 - 3 16 G 1/8
2 Régulateur G 1/8, 0,5 à 10 bar, sans manomètre, préparé pour recevoir un dispositif de verrouillage 342 60 173 0,5 - 10 16 G 1/8
3 Régulateur G 1/4, 0,2 à 3 bar, sans manomètre, préparé pour recevoir un dispositif de verrouillage G651AR002P222D0 0,2 - 3 16 G 1/4
4 Régulateur G 1/4, 0,5 à 10 bar, sans manomètre, préparé pour recevoir un dispositif de verrouillage G651AR002P222H0 0,5 - 10 16 G 1/4
Description
Part Number
Adjustable Range (bar)
Max Pressure (bar)
Input/output coupling
Documentation
Contact the supplier
ASCO Numatics Manufacturer of pneumatic equipment
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Ltd)
ASCO Numatics (FLUIDOCONTROL S.A.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC SpA)
ASCO JOUCOMATIC GmbH Co.
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC BENELUX)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC Sp. z o.o.)
ASCO Numatics (ASCO JOUCOMATIC FLUIDOCONTROL, S.A.)
Users Who Downloaded This Product Also Downloaded
Page