DHE 235M - SIMLOC nut - Double hex

Manufacturer ALCOA FASTENING SYSTEMS
Standard ISO 9199, EN 3713
Description SIMLOC nut - double hex - MJ4
Part number 4070 DHE 235 M
Mass 0.0014 kg
Material Alloy Steel
Product selection
Selector Simmonds part number Thread A (mm) H (mm) W (mm) Weight (Kg 100 pcs)
1 4070 DHE 235 M MJ4x0,70 - 4H6H 7.4 5.6 6 0.14
2 5080 DHE 235 M MJ5x0,80 - 4H6H 9.1 7 7 0.18
3 6100 DHE 235 M MJ6x1,00 - 4H5H 10.6 8.1 8 0.22
4 7100 DHE 235 M MJ7x1,00 - 4H5H 12.1 9.1 9 0.3
5 8100 DHE 235 M MJ8x1,00 - 4H5H 13.6 11.1 10 0.45
6 10125 DHE 235 M MJ10x1,25 - 4H5H 16.8 13 12 0.78
7 12125 DHE 235 M MJ12x1,25 - 4H5H 19.9 15 14 1.2
8 14150 DHE 235 M MJ14x1,50 - 4H5H 23 17.5 17 2.35
9 16150 DHE 235 M MJ16x1,50 - 4H5H 26 20 19 2.9
10 18150 DHE 235 M MJ18x1,50 - 4H5H 29.1 22.5 22 4
11 20150 DHE 235 M MJ20x1,50 - 4H5H 32.3 25 24 5.3
12 22150 DHE 235 M MJ22x1,50 - 4H5H 35.4 27.5 27 6
13 24200 DHE 235 M MJ24x2,00 - 4H5H 39 30 30 8
Simmonds part number
Thread
A (mm)
H (mm)
W (mm)
Weight (Kg 100 pcs)
Documentation
Contact the supplier
Alcoa Fastening Systems Manufacturer of safety fastening systems for the aeronautics and space industries
Alcoa Fastening Systems
Alcoa Fastening Systems