Ventilo-convecteur Bornéo - SVC - Version Reprise entre-pieds

Ventilo-convecteur Bornéo - SVC - Version Reprise entre-pieds

Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement

Fabricant AIRCALO
Description de la référence Borneo type SVC 2L servitude Gauche 250-260
Référence Borneo type SVC 2L servitude Gauche 250-260
Code OMNICLASS Table 23 23.75.70.17.27
Omniclass Fan Coil Units
Masse [kg] 28
Puissance absorbée moteur [W] 100,00
Diamètre de Raccordement [mm] 12,70
Longueur Hors Tout [mm] 1100,00
Deuxième diamètre [mm] 12,70
Diamètre Evacuation [mm] 16,00
Hauteur Hors Tout [mm] 627,00
Largeur Hors Tout [mm] 249,00
Puissance AC Nominale [W] 60,00
Tension Nominale [V] 230,00
Insulation Material Polyurethane foam
Matériau Principal Galvanized steel
Product selection
Selector Code Masterformat MasterFormat Code Uniformat Uniformat Code OMNICLASS Table 23 Omniclass Nom BIM&CO Masse [kg] Puissance absorbée moteur [W] Diamètre de Raccordement [mm] Longueur Hors Tout [mm] Deuxième diamètre [mm] Diamètre Evacuation [mm] Hauteur Hors Tout [mm] Largeur Hors Tout [mm] Puissance AC Nominale [W] Tension Nominale [V] Insulation Material Matériau Principal
1 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 28 100,00 12,70 1100,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
2 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 46 245,00 19,05 1700,00 12,70 16,00 627,00 249,00 180,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
3 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 24 100,00 12,70 950,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
4 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 46 245,00 19,05 1700,00 12,70 16,00 627,00 249,00 180,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
5 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 37 245,00 12,70 1360,00 12,70 16,00 627,00 249,00 86,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
6 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 28 100,00 12,70 1100,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
7 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 24 100,00 12,70 950,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
8 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 37 245,00 12,70 1360,00 12,70 16,00 627,00 249,00 86,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
Code Masterformat
MasterFormat
Code Uniformat
Uniformat
Code OMNICLASS Table 23
Omniclass
Nom BIM&CO
Masse [kg]
Puissance absorbée moteur [W]
Diamètre de Raccordement [mm]
Longueur Hors Tout [mm]
Deuxième diamètre [mm]
Diamètre Evacuation [mm]
Hauteur Hors Tout [mm]
Largeur Hors Tout [mm]
Puissance AC Nominale [W]
Tension Nominale [V]
Insulation Material
Matériau Principal
Documentation
Contact the supplier
AIRCALO BIM Catalog
AIRCALO