WAIRCOM
WAIRCOM

G1/8" - Spool valve - Selector actuated

Functions 3/2 - 5/2 bistables

Description Spool valve G1/8" 3/2 N.O. - N.C. bistable - Selector actuated
Type EK8/SLF
Weight (g) 240
CADモデル
シェアする

製品セレクション

Index Selector Type Function Pilot Return Flow rate 6 bar Δp=1 (Nl/min) Port size Weight (g)
1 1 EK8/SLF 3/2 bistable Selector Selector 480 G1/8" 240
2 2 EKCA8/SLF 5/2 bistable Selector Selector 480 G1/8" 260

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

WAIRCOM

WAIRCOM

INDUSTRIAL PNEUMATIC COMPONENTS

Google Map