WAIRCOM
WAIRCOM

G1/8" - Spool valve - Front lever actuated

Functions 3/2 - 5/2 monostables and bistables

Description Spool valve G1/8" 3/2 N.O. - N.C. monostable - Front lever actuated
Type EK8/MV
Weight (g) 150
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

Index Selector Type Function Pilot Return Flow rate 6 bar Δp=1 (Nl/min) Port size Weight (g)
1 1 EK8/MV 3/2 monostable Front lever Mechanical spring 480 G1/8" 150
2 2 EK8/MVF 3/2 bistable Front lever Front lever 480 G1/8" 150
3 3 EKCA8/MV 5/2 monostable Front lever Mechanical spring 480 G1/8" 185
4 4 EKCA8/MVF 5/2 bistable Front lever Front lever 480 G1/8" 185

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

WAIRCOM

WAIRCOM

INDUSTRIAL PNEUMATIC COMPONENTS

Google Map