Per elettrovalvole ex CNOMO ad azionamento diretto cannotto Ø9 mm
WAIRCOM
Per elettrovalvole lato 22 mm ad azionamento diretto cannotto Ø9 mm
Moduli a 4, 6 e 8 posti. Elettrovalvole per bobine 22mm serie USB
Corpo lato 22mm - Funzioni 3/2 - ad interfaccia
Funzioni 3/2 - Attacchi G1/8" e G1/4"
Corpo alettato - Funzione 3/2 N.C. - ad interfaccia
Corpo filettato G1/8" per montaggio diretto
Corpo lato 30mm - Funzioni 3/2 - ad interfaccia ex CNOMO