WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/8" - Valvola a spola - Azionamento con leva a rullo

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/8" ad azionamento con leva a rullo 3/2 N.A. - N.C. monostabile
Sigla EK8/LR
Peso (g) 160
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Forza di azionamento (N) Pa = 6 bar Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK8/LR 3/2 monostabile Leva a rullo Molla meccanica 15 390 G1/8" 160
2 2 EK8/LRLR 3/2 bistabile Leva a rullo Leva a rullo 15 390 G1/8" 200
3 3 EKCA8/LR 5/2 monostabile Leva a rullo Molla meccanica 15 490 G1/8" 190
4 4 EKCA8/LRLR 5/2 bistabile Leva a rullo Leva a rullo 15 490 G1/8" 225

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map