WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/8" - Valvola a spola - Azionamento a puntale

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/8" ad azionamento a puntale 3/2 N.A. - N.C monostabile
Sigla EK8/PS
Peso (g) 135
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Forza di azionamento (N) Pa = 6 bar Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK8/PS 3/2 monostabile Puntale Molla meccanica 32 390 G1/8" 135
2 2 EK8/PSS 3/2 bistabile Puntale Puntale 32 390 G1/8" 135
3 3 EKCA8/PS 5/2 monostabile Puntale Molla meccanica 32 490 G1/8" 140
4 4 EKCA8/PSS 5/2 bistabile Puntale Puntale 32 490 G1/8" 165

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map