WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/4" - Valvola a spola - Azionamento con leva a rullo

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/4" ad azionamento con leva a rullo 3/2 N.A. - N.C. monostabile
Sigla EK4/LR
Peso (g) 270
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Forza di azionamento (N) Pa = 6 bar Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK4/LR 3/2 monostabile Leva a rullo Molla meccanica 21 900 G1/4" 270
2 2 EK4/LRLR 3/2 bistabile Leva a rullo Leva a rullo 16 900 G1/4" 325
3 3 EKCA4/LR 5/2 monostabile Leva a rullo Molla meccanica 21 900 G1/4" 320
4 4 EKCA4/LRLR 5/2 bistabile Leva a rullo Leva a rullo 16 900 G1/4" 380

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map