WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/4" - Valvola a spola - Azionamento a pulsante/tiretto

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/4" ad azionamento a pulsante 3/2 N.A. - N.C. monostabile
Sigla EK4/T
Peso (g) 240
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK4/T 3/2 monostabile Pulsante Molla meccanica 900 G1/4" 240
2 2 EK4/TF 3/2 bistabile Pulsante/tiretto Pulsante/tiretto 900 G1/4" 240
3 3 EKCA4/T 5/2 monostabile Pulsante Molla meccanica 900 G1/4" 305
4 4 EKCA4/TF 5/2 bistabile Pulsante/tiretto Pulsante/tiretto 900 G1/4" 305

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map