WAIRCOM
Di WAIRCOM

G1/4" - Valvola a spola - Azionamento a leva in testa

Funzioni 3/2 - 5/2 monostabili e bistabili

Descrizione Valvola a spola G1/4" ad azionamento con leva in testa 3/2 N.A. - N.C. monostabile
Sigla EK4/MV
Peso (g) 230
Modelli CAD
Condividi

Prodotto da selezionare

Index Selector Sigla Funzione Azionamento Riposizionamento Portata 6 bar Δp=1 (Nl/min) Connessioni di lavoro Peso (g)
1 1 EK4/MV 3/2 monostabile Leva in testa Molla meccanica 920 G1/4" 230
2 2 EK4/MVF 3/2 bistabile Leva in testa Leva in testa 920 G1/4" 230
3 3 EKCA4/MV 5/2 monostabile Leva in testa Molla meccanica 920 G1/4" 385
4 4 EKCA4/MVF 5/2 bistabile Leva in testa Leva in testa 920 G1/4" 385

Documentazione

Contatta il fornitore

WAIRCOM

WAIRCOM

COMPONENTI PNEUMATICI INDUSTRIALI

Google Map