Trelleborg Sealing Solutions
Radial Oil Seal TSS Type TRQ
Manufacturer | Trelleborg Sealing Solutions |
---|---|
Description | Rotary Seals |
Part number | TRQ0D0150-4N011 |
Selection | Radial Oil Seal Type TSS Type TRQ |
CADモデル
シェアする
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
本Webサイトは reCAPTCHAにより保護されており、Google プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。
製品セレクション
Choice according
Part No.
Seal Ring Material
NBR 75 Shore A
Metal Insert Material
Carbon Steel
Spring Material
Carbon Steel
Pressure [MPa]
0 up to 0.05
Order Number
TRQ0D0150-4N011
サプライヤーに問い合わせる

Trelleborg Sealing Solutions
Trelleborg Sealing Solutions is a leading worldwide supplier, developer and manufacturer of industrial seals, including O-Rings, Hydraulic and Pneumatic Seals, Mechanical Face Seals and Rotary and Static Sealing Systems
-
Trelleborg Sealing Solutions
Trelleborg Sealing Solutions
Schockenriedstrasse 1
70565 Stuttgart
www.tss.trelleborg.com