AL2321: IO-Link input/output module; 26 x 59.3 x 208 mm; Number of digital input

IO-Link input/output module

Manufacturer ifm
Description AL2321: IO-Link input/output module; 26 x 59.3 x 208 mm; Number of digital input
Manufacturer Part Number AL2321
GTIN 4021179324526
ECLASS 27259090
Country of origin PL
Customs tariff number 85176200
Weight 435.932
Distributor ifm electronic gmbh
Type IO-Link input/output module
Description IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

商品の説明

IO-Link input/output module; 26 x 59.3 x 208 mm; Number of digital inputs 16; (configurable); Number of digital outputs 16; (configurable); IP 65; IP 67

ドキュメンテーション

サプライヤーに問い合わせる

ifm

ifm

Sensor Technology, Networking and Control Technique for Automation

Google Map