Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Por Technische Antriebselemente GmbH - Germany

bevel gearbox type PV

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description bevel gearbox type PV
Part number PV 10
Modelos CAD
Partilhar
Certifique-se de que o software foi instalado.

Seleção de produtos

Index Selector order number module A (mm) B (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f h6 (mm) g (mm) h (mm) R (mm) F (mm) Md max. (N.cm)
1 1 PV 10 1 10 18.8 4 35 15 19.4 5 4.8 32 6 12 7
2 2 PV 15 1.5 15 28.2 5 50 20 28.4 8 5.8 45 9 18 25
3 3 PV 20 2 20 37.5 6 60 30 35 10 7 55 11 22 60
4 4 PV 25 2.5 25 46.8 7 70 35 41 12 9 65 12.5 25 120
5 5 PV 30 3 30 56.2 8 80 40 47.5 15 9 75 15 30 190
6 6 PV 35 3.5 35 65.7 9 90 45 54 18 11 85 16 33 310

Contacte o fornecedor

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map