Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

bevel gearbox Type R

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description bevel gearbox Type R
Part number R 3000-M
CAD-modeller
Del
Sørg for at denne programvaren har blitt installert.

Produktutvalg

Index Selector order number reduction a-shaft weight (kg) input at 1400 U/min - KW max. Nm shaft B max. Nm shaft C r-load (kg) a-load (kg)
1 1 R 3000-M 1 : 1 B 0.3 0.37 2.4 - 21 11
2 2 R 3000-2M 2 : 1 B 0.3 0.15 2 - 21 11
3 3 R 3100-M 1 : 1 B u. C 0.3 0.37 1.2 1,2 21 11
4 4 R 3100-2M 2 : 1 B u. C 0.3 0.15 1 1,0 21 11
5 5 R 3200-M 1 : 1 B 1.1 1.3 8.8 - 41 20
6 6 R 3200-2M 2 : 1 B 1.1 0.5 6.8 - 41 20
7 7 R 3300-M 1 : 1 B u. C 1.2 1.3 4.4 4,4 41 20
8 8 R 3300-2M 2 : 1 B u. C 1.2 0.5 3.4 3,4 41 20
9 9 R 3330-M 1 : 1 B 3.4 4 27.2 - 76 43
10 10 R 3330-2M 2 : 1 B 3.4 1.5 20 - 76 43
11 11 R 3350-M 1 : 1 B u. C 3.5 4 13.6 13,6 76 43
12 12 R 3350-2M 2 : 1 B u. C 3.5 1.5 10 10,0 76 43
13 13 R 3400-M 1 : 1 B 5.5 6.5 44 - 88 49
14 14 R 3400-2M 2 : 1 B 5.5 3 40.9 - 88 49
15 15 R 3500-M 1 : 1 B u. C 5.8 6.5 22 22,0 88 49
16 16 R 3500-2M 2 : 1 B u. C 5.8 3 20.4 20,4 88 49

Ta kontakt med leverandøren

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map