Technische Antriebselemente GmbH - Germany
De Technische Antriebselemente GmbH - Germany

worm reduction gearbox single-stage, Type 1, Type 2, Type 3

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description worm reduction gearbox single-stage, Type 1, Type 2, Type 3
Part number Typ 1-8
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector order number A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) J (mm) KØh6 (mm) L (mm) MØh6 (mm) N (mm) O max. input speed (rpm) weight (kg)
1 1 Typ 1 38.89 31.75 19.05 29.36 15.87 19.05 6.35 11.1 3.96 3 19.05 4 19.05 M 3x5 6000 0.08
2 2 Typ 1-AB 38.89 31.75 19.05 29.36 15.87 19.05 6.35 11.1 3.96 3 19.05 4 19.05 M 3x5 3000 0.08
3 3 Typ 2 52.37 44.45 25.4 41.3 22.22 25.4 9.52 15.87 4.75 4 22.22 6 14.27 M 4x5 6000 0.2
4 4 Typ 2-AB 52.37 44.45 25.4 41.3 22.22 25.4 9.52 15.87 4.75 4 22.22 6 14.27 M 4x5 3000 0.2
5 5 Typ 3 77.77 63.5 34.92 60.32 31.75 44.45 9.52 25.4 4.75 7 25.4 9 25.4 M 5x6 6000 0.6
6 6 Typ 3-AB 77.77 63.5 34.92 60.32 31.75 44.45 9.52 25.4 4.75 7 25.4 9 25.4 M 5x6 3000 0.6
shafts positions
possible reductions

Contactez le fournisseur

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map