Technische Antriebselemente GmbH - Germany
De Technische Antriebselemente GmbH - Germany

LinTrek Guide Rails

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description LinTrek Guide Rails
Reference FS-1 500
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Index Selector Order No. Material E (mm) F (mm) G (mm) J (mm) MDT (mm) Weight (kg/m)
1 1 FS-1 AISI1045 11.09 4.74 0.78 1.57 3.17 0.27
2 2 FS-2 AISI1045 15.87 6.35 0.78 2.36 4.75 0.51
3 3 FS-3 AISI1045 22.22 8.71 1.57 2.76 6.35 1.03
4 4 FS-4 AISI1045 26.97 11.09 2.36 3.17 7.92 1.64
5 5 FS-1SS AISI420 11.09 4.74 0.78 1.57 3.17 0.27
6 6 FS-2SS AISI420 15.87 6.35 0.78 2.36 4.75 0.51
7 7 FS-3SS AISI420 22.22 8.71 1.57 2.76 6.35 1.03
8 8 FS-4SS AISI420 26.97 11.09 2.36 3.17 7.92 1.64
Length (mm)

Contacte con el proveedor

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map