Technische Antriebselemente GmbH - Germany
By Technische Antriebselemente GmbH - Germany

End of Life - Stahlspannschienen

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Stahlspannschienen
Referenz G 132
Vermerk 2 Längsträger
Vermerk1 4 Gleitplättchen
Vermerk2 4 Mutter, U-Scheibe, Motorbefestigungs-Schraube
Vermerk3 4 Spezialmutter
Vermerk4 2 versetzbarer Spannkloben, Spannschraube
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Bestell Nr. Motor-Achs X (mm) Y (mm) Z (mm) A (mm) E (mm) H (mm) J (mm) K (mm) L (mm) M (mm) P (mm) R (mm) S (mm) T (mm) U (mm) Spannschrauben Gewinde Spannschrauben Mitten höhe (mm) max. Last Schiene in A/2 oder A/4 (daN) Gewicht / Paar (kg)
1 1 G 71 56 262 206 234 280 312 28 10.5 1.5 40.2 6 35 13 20 75 6 M 8 34 90 1.2
2 2 G 71 63 262 206 234 280 312 28 10.5 1.5 40.2 6 35 13 20 75 6 M 8 34 90 1.2
3 3 G 71 71 262 206 234 280 312 28 10.5 1.5 40.2 6 35 13 20 75 6 M 8 34 90 1.2
4 4 W 300 80 325 265 295 343 375 28 10.5 1.5 40.2 6 35 13 20 75 6 M 8 34 75 1.3
5 5 G 90 80 324 264 294 355 395 40 13 2.5 50 8 45 18.5 30 97 8 M 10 47.5 285 3
6 6 G 90 90 324 264 294 355 395 40 13 2.5 50 8 45 18.5 30 97 8 M 10 47.5 285 3
7 7 G 90 100 324 264 294 355 395 40 13 2.5 50 8 45 18.5 30 97 8 M 10 47.5 285 3
8 8 W 400 100 424 354 394 455 495 40 13 2.5 50 8 45 18.5 32 97 8 M 10 47.5 225 3.5
9 9 W 400 112 424 354 394 455 495 40 13 2.5 50 8 45 18.5 32 97 8 M 10 47.5 225 3.5
10 10 G 132 100 442 368 405 480 530 49.5 15 7 60 10 55 23.5 37 119 9 M 12 57.5 425 6.1
11 11 G 132 112 442 368 405 480 530 49.5 15 7 60 10 55 23.5 37 119 9 M 12 57.5 425 6.1
12 12 G 132 132 442 368 405 480 530 49.5 15 7 60 10 55 23.5 37 119 9 M 12 57.5 425 6.1
13 13 W 600 160 542 473 502 580 630 49.5 15 7 60 10 55 23.5 37 119 9 M 12 57.5 350 6.5
14 14 G 180 160 575 475 525 630 686 60.5 19 7 75 12 70 34 50 154 12 M 16 73 920 10.7
15 15 G 180 180 575 475 525 630 686 60.5 19 7 75 12 70 34 50 154 12 M 16 73 920 10.7
16 16 G 225 200 623 698 800 864 75 24 28.5 90 16 70 41 167 300 16 M 20 90 1630 16.2
17 17 G 225 225 623 698 800 864 75 24 28.5 90 16 70 41 167 300 16 M 20 90 1630 16.2
18 18 G 280 250 764 864 1000 1072 100 30 35 112 20 80 48 200 360 19 M 24 120 2900 36.1
19 19 G 280 280 764 864 1000 1072 100 30 35 112 20 80 48 200 360 19 M 24 120 2900 36.1
20 20 G 355 315 946 1064 1250 1330 125 30 36 130 24 100 62 230 430 21 M 27 150 4630 59.5
21 21 G 355 355 946 1064 1250 1330 125 30 36 130 24 100 62 230 430 21 M 27 150 4630 59.5

Contact the supplier

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map