Technische Antriebselemente GmbH - Germany
By Technische Antriebselemente GmbH - Germany

LinTrek Concentric and Eccentric Adapter Bushing

Manufacturer Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Description LinTrek Concentric and Eccentric Adapter Bushing
Reference AB-1ZH
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Order No. Form Material L (mm) D (mm) d (mm) B (mm) Screw Dimension e (mm) A (mm) Weight (g)
1 1 AB-1ZH zentrisch 1.4305 13.97 4.75 11.11 3.6 3,5x 0 6.35 5
2 2 AB-2ZH zentrisch 1.4305 17.93 9.51 14.28 6.1 6 0 7.13 11
3 3 AB-3ZH zentrisch 1.4305 25.14 11.99 19.05 8.1 8 0 9.52 26
4 4 AB-4ZH zentrisch 1.4305 29.9 14.99 22.22 10.1 10 0 11.09 45
5 5 AB-1EH exzentrisch 1.4305 13.97 4.75 11.11 3.6 3,5x 0.3 6.35 5
6 6 AB-2EH exzentrisch 1.4305 17.93 9.51 14.28 6.1 6 0.6 7.13 11
7 7 AB-3EH exzentrisch 1.4305 25.14 11.99 19.05 8.1 8 1.06 9.52 26
8 8 AB-4EH exzentrisch 1.4305 29.9 14.99 22.22 10.1 10 1.52 11.09 45

Contact the supplier

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

The experts in drive and linear motion systems

Google Map