Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Von Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Winkelgelenke mit Gewindezapfen DIN 71802 mit gehärteten Kugelzapfen Form C

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Winkelgelenke mit Gewindezapfen DIN 71802 mit gehärteten Kugelzapfen Form C
Referenz C8R
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Bestell Nr. D1 H8/h9 (mm) A (mm) B1 (mm) D2+D7 Gewinde D3 (mm) D4 (mm) D5 H11/h11 (mm) D6 (mm) E (mm) H1 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) Stat. Bel. (N) Gewicht kg/1000St
1 1 C8R 8 22 5 M5 rechts 8 12.8 5 8 10.2 25.2 10.2 9 0.3 300 15.2
2 2 C10R 10 25 6 M6 rechts 10 14.8 6 10 11.5 30.2 12.5 11 0.5 700 25.2
3 3 C13R 13 30 8 M8 rechts 13 19.3 8 13 14 38.2 16.5 13 0.8 1500 53.1
4 4 C16R 16 35 10 M10 rechts 16 24 10 16 15.5 47.5 20 16 0.5 2000 103.8
5 5 C16/12R 16 35 10 M12 rechts 16 24 12 16 15.5 47.5 20 16 0.5 2000 103.8
6 6 C19R 19 45 14 M14x1,5 rechts 22 30 14 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
7 7 C19/14R 19 45 14 M14 rechts 22 30 14 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
8 8 C19/16R 19 45 14 M16 rechts 22 30 16 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
9 9 C8L 8 22 5 M5 links 8 12.8 5 8 10.2 25.2 10.2 9 0.3 300 15.2
10 10 C10L 10 25 6 M6 links 10 14.8 6 10 11.5 30.2 12.5 11 0.5 700 25.2
11 11 C13L 13 30 8 M8 links 13 19.3 8 13 14 38.2 16.5 13 0.8 1500 53.1
12 12 C16L 16 35 10 M10 links 16 24 10 16 15.5 47.5 20 16 0.5 2000 103.8
13 13 C16/12L 16 35 10 M12 links 16 24 12 16 15.5 47.5 20 16 0.5 2000 103.8
14 14 C19L 19 45 14 M14x1,5 links 22 30 14 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
15 15 C19/14L 19 45 14 M14 links 22 30 14 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
16 16 C19/16L 19 45 14 M16 links 22 30 16 19 21.5 62.5 28 20 0.5 3000 220.9
Alpha (°)

Kontaktdaten

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map