Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Von Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Gelenkkopf Typ POS mit Aussengewinde

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Gelenkkopf Typ POS mit Aussengewinde
Referenz POS 5R
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Bestell Nr. Ø Kugelbohrung (mm) S Nenn Ø (mm) Gewindelänge (mm) Gewinde
1 1 POS 5R 5 M 5x0,80 5 20 R
2 2 POS 6R 6 M 6x1,00 6 22 R
3 3 POS 8R 8 M 8x1,25 8 25 R
4 4 POS 10R 10 M10x1,50 10 29 R
5 5 POS 12R 12 M12x1,75 12 33 R
6 6 POS 14R 14 M14x2,00 14 36 R
7 7 POS 16R 16 M16x2,00 16 40 R
8 8 POS 18R 18 M18x1,50 18 44 R
9 9 POS 20R 20 M20x1,50 20 47 R
10 10 POS 22R 22 M22x1,50 22 51 R
11 11 POS 25R 25 M24x2,00 24 57 R
12 12 POS 30R 30 M30x2,00 30 66 R
13 13 POS 5L 5 M 5x0,80 5 20 L
14 14 POS 6L 6 M 6x1,00 6 22 L
15 15 POS 8L 8 M 8x1,25 8 25 L
16 16 POS 10L 10 M10x1,50 10 29 L
17 17 POS 12L 12 M12x1,75 12 33 L
18 18 POS 14L 14 M14x2,00 14 36 L
19 19 POS 16L 16 M16x2,00 16 40 L
20 20 POS 18L 18 M18x1,50 18 44 L
21 21 POS 20L 20 M20x1,50 20 47 L
22 22 POS 22L 22 M22x1,50 22 51 L
23 23 POS 25L 25 M24x2,00 24 57 L
24 24 POS 30L 30 M30x2,00 30 66 L

Kontaktdaten

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map