Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Von Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Gelenkkopf, rostfrei Typ PHS SS mit Innengewinde

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Gelenkkopf, rostfrei Typ PHS SS mit Innengewinde
Referenz PHS 6R SS
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Index Selector Bestell Nr. Ø Kugelbohrung (mm) S Nenn Ø (mm) Gewindelänge (mm) Gewinde
1 1 PHS 6R SS 6 M 6x1,00 6 9 R
2 2 PHS 8R SS 8 M 8x1,25 8 12 R
3 3 PHS 10R SS 10 M10x1,50 10 15 R
4 4 PHS 10SSBR 10 M10x1,25 10 15 BR
5 5 PHS 12R SS 12 M12x1,75 12 18 R
6 6 PHS 16R SS 16 M16x2,00 16 24 R
7 7 PHS 20R SS 20 M20x1,50 20 30 R
8 8 PHS 6L SS 6 M 6x1,00 6 9 L
9 9 PHS 8L SS 8 M 8x1,25 8 12 L
10 10 PHS 10L SS 10 M10x1,50 10 15 L
11 11 PHS 12L SS 12 M12x1,75 12 18 L
12 12 PHS 16L SS 16 M16x2,00 16 24 L
13 13 PHS 20L SS 20 M20x1,50 20 30 L

Kontaktdaten

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map