Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Bezvůlová spojka s vrtáním F7, provedení se dvěma svěrnými spoji, bez drážky pro pero

Výrobce Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Název Bezvůlová spojka s vrtáním F7, provedení se dvěma svěrnými spoji, bez drážky pro pero
Číslo položky E24/30 - 24/30KS98
CAD modely
Sdílet
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.

Výběr produktu

Index Selector Objednací číslo nevrtaná d min (mm) d max (mm) A (mm) L (mm) L1/L2 (mm) E (mm) b (mm) s (mm) g1 f (mm) TA (N.m)
1 1 E24/30 - 10 30 55 78 30 18 14 2 M6 10.5 10.5
2 2 E28/38 - 10 38 65 90 35 20 15 2.5 M8 11.5 25
3 3 E38/45 - 15 45 80 114 45 24 18 3 M8 15.5 25
Průměr vrtání levý náboj (mm)
Průměr vrtání pravý náboj (mm)
Index Selector Objednací číslo Střed spojky, Shore Barva středu spojky Tkn nominální moment (N.m) Tkmax (N.m) Max. otáčky V=30m/s (rpm)
1 10 24/30KS98 98°A červený 60 120 7000
2 11 24/30KS92 92°A žlutý 35 70 7000
3 12 24/30KS64 64°D zelený 75 150 7000

Kontaktujte dodavatele

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Technische Antriebselemente GmbH - Germany

Specialisté na linearní vedení a pohony

Google Map