1

24° Winkelverschraubung Typ FI-W Baureihe LL / L / S

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Bezeichnung 24° Winkelverschraubung Typ FI-W Baureihe LL / L / S
Referenz FI-W-04LL-W3-MS
Masse 1.8 kg
Produktauswahl
Selector Baureihe Rohr-Ø D1 (mm) D2 (mm) PN (bar) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) S2 (mm) Gewicht ca. per 100 (kg) Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
1 LL 4 3 100 15 21 11 9 10 1.8 FI-W-04LL-W3-MS
2 LL 6 4.5 100 15 21 9.5 9 12 2.3 FI-W-06LL-W3-MS
3 LL 8 6 100 17 23 11.5 12 14 3.2 FI-W-08LL-W3-MS
4 L 6 4 500 19 27 12 12 14 4.5 FI-W-06L-W3-MS
5 L 8 6 500 21 29 14 12 17 6.1 FI-W-08L-W3-MS
6 L 10 8 500 22 30 15 14 19 7.6 FI-W-10L-W3-MS
7 L 12 10 400 24 32 17 17 22 10.5 FI-W-12L-W3-MS
8 L 15 12 400 28 36 21 19 27 17.6 FI-W-15L-W3-MS
9 L 18 15 400 31 40 23.5 24 32 25.9 FI-W-18L-W3-MS
10 L 22 19 250 35 44 27.5 27 36 34.4 FI-W-22L-W3-MS
11 L 28 24 250 38 47 30.5 36 41 58.4 FI-W-28L-W3-MS
12 L 35 30 250 45 56 34.5 41 50 87.3 FI-W-35L-W3-MS
13 L 42 36 250 51 63 40 50 60 115.2 FI-W-42L-W3-MS
14 S 6 4 800 23 31 16 12 17 7.6 FI-W-06S-W3-MS
15 S 8 5 800 24 32 17 14 19 9.6 FI-W-08S-W3-MS
16 S 10 7 800 25 34 17.5 17 22 13.2 FI-W-10S-W3-MS
17 S 12 8 630 29 38 21.5 17 24 16.3 FI-W-12S-W3-MS
18 S 14 10 630 30 40 22 19 27 23.9 FI-W-14S-W3-MS
19 S 16 12 630 33 43 24.5 24 30 30.5 FI-W-16S-W3-MS
20 S 20 16 400 37 48 26.5 27 36 46.1 FI-W-20S-W3-MS
21 S 25 20 400 42 54 30 36 46 82.7 FI-W-25S-W3-MS
22 S 30 25 400 49 62 35.5 41 50 107.5 FI-W-30S-W3-MS
23 S 38 32 400 57 72 41 50 60 161.4 FI-W-38S-W3-MS
Baureihe
Rohr-Ø D1 (mm)
D2 (mm)
PN (bar)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)
Gewicht ca. per 100 (kg)
Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
Dokumentation
Kontaktdaten
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Mechanische Verbindungselemente
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG