1

24° T-Reduzierverschraubung Typ FI-T Baureihe L / S

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Bezeichnung 24° T-Reduzierverschraubung Typ FI-T Baureihe L / S
Referenz FI-T-06/08/06L-W3-MS
Masse 7.8 kg
Produktauswahl
Selector Baureihe Rohr-Ø D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) PN (bar) l1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) L5 (mm) L6 (mm) L7 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) S4 (mm) Gewicht ca. per 100 (kg) Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
1 L 6 8 6 500 21 14 14 14 29 29 29 14 17 14 12 7.8 FI-T-06/08/06L-W3-MS
2 L 6 10 6 500 22 15 15 15 30 30 30 14 19 14 14 9.2 FI-T-06/10/06L-W3-MS
3 L 8 6 8 500 21 14 14 14 29 29 29 17 14 17 12 8.4 FI-T-08/06/08L-W3-MS
4 L 8 10 8 500 22 15 15 15 30 30 30 17 19 17 14 10.2 FI-T-08/10/08L-W3-MS
5 L 8 12 8 400 24 17 17 17 32 32 32 17 22 17 17 12.8 FI-T-08/12/08L-W3-MS
6 L 10 6 10 500 22 15 15 15 30 30 30 19 14 19 14 9.9 FI-T-10/06/10L-W3-MS
7 L 10 8 10 500 22 15 15 15 30 30 30 19 17 19 14 10.5 FI-T-10/08/10L-W3-MS
8 L 10 10 6 500 22 15 15 15 30 30 30 19 19 14 14 9.9 FI-T-10/10/06L-W3-MS
9 L 10 15 10 400 28 21 21 21 36 36 36 19 27 19 19 20 FI-T-10/15/10L-W3-MS
10 L 12 6 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 14 22 17 13.2 FI-T-12/06/12L-W3-MS
11 L 12 8 8 400 24 17 17 17 32 32 32 22 17 17 17 12.6 FI-T-12/08/08L-W3-MS
12 L 12 8 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 17 22 17 13.8 FI-T-12/08/12L-W3-MS
13 L 12 10 10 400 24 17 17 17 32 32 32 22 19 19 17 13.7 FI-T-12/10/10L-W3-MS
14 L 12 10 12 400 24 17 17 17 32 32 32 22 19 22 17 14.1 FI-T-12/10/12L-W3-MS
15 L 12 12 8 400 24 17 17 17 32 32 32 22 22 17 17 14 FI-T-12/12/08L-W3-MS
16 L 12 12 10 400 24 17 17 17 32 32 32 22 22 19 17 14.4 FI-T-12/12/10L-W3-MS
17 L 12 15 12 400 28 21 21 21 36 36 36 22 27 22 19 21.3 FI-T-12/15/12L-W3-MS
18 L 12 18 12 400 31 24 23.5 24 39 40 39 22 32 22 24 29.6 FI-T-12/18/12L-W3-MS
19 L 15 6 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 14 27 19 21.7 FI-T-15/06/15L-W3-MS
20 L 15 10 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 19 27 19 22.6 FI-T-15/10/15L-W3-MS
21 L 15 12 12 400 28 21 21 21 36 36 36 27 22 22 19 21.3 FI-T-15/12/12L-W3-MS
22 L 15 12 15 400 28 21 21 21 36 36 36 27 22 27 19 23.3 FI-T-15/12/15L-W3-MS
23 L 15 15 12 400 28 21 21 21 36 36 36 27 27 22 19 23.3 FI-T-15/15/12L-W3-MS
24 L 15 18 15 400 31 24 23.5 24 39 40 39 27 32 27 24 32.9 FI-T-15/18/15L-W3-MS
25 L 18 10 10 400 31 23.5 24 24 40 39 39 32 19 19 24 32 FI-T-18/10/10L-W3-MS
26 L 18 10 18 400 31 23.5 24 23.5 40 39 40 32 19 32 24 31.9 FI-T-18/10/18L-W3-MS
27 L 18 12 18 400 31 23.5 24 23.5 40 39 40 32 22 32 24 32.7 FI-T-18/12/18L-W3-MS
28 L 18 15 18 400 31 23.5 24 23.5 40 39 40 32 27 32 24 34.7 FI-T-18/15/18L-W3-MS
29 L 18 18 10 400 31 23.5 23.5 24 40 40 39 32 32 19 24 32 FI-T-18/18/10L-W3-MS
30 L 22 10 22 250 35 27.5 28 27.5 44 43 44 36 19 36 27 44.4 FI-T-22/10/22L-W3-MS
31 L 22 12 22 250 35 27.5 28 27.5 44 43 44 36 22 36 27 42.4 FI-T-22/12/22L-W3-MS
32 L 22 15 15 250 35 27.5 28 28 44 43 43 36 27 27 27 44.1 FI-T-22/15/15L-W3-MS
33 L 22 15 22 250 35 27.5 28 27.5 44 43 44 36 27 36 27 44.3 FI-T-22/15/22L-W3-MS
34 L 22 18 18 250 35 27.5 27.5 27.5 44 44 44 36 32 32 27 44.9 FI-T-22/18/18L-W3-MS
35 L 22 18 22 250 35 27.5 27.5 27.5 44 44 44 36 32 36 27 46.5 FI-T-22/18/22L-W3-MS
36 L 22 22 15 250 35 27.5 27.5 28 44 44 43 36 36 27 27 46.4 FI-T-22/22/15L-W3-MS
37 L 22 22 18 250 35 27.5 27.5 27.5 44 44 44 36 36 32 27 49.6 FI-T-22/22/18L-W3-MS
38 L 28 10 28 250 38 30.5 31 30.5 47 46 47 41 19 41 36 69 FI-T-28/10/28L-W3-MS
39 L 28 12 28 250 38 30.5 31 30.5 47 46 47 41 22 41 36 69.7 FI-T-28/12/28L-W3-MS
40 L 28 15 28 250 38 30.5 31 30.5 47 46 47 41 27 41 36 73.5 FI-T-28/15/28L-W3-MS
41 L 28 18 28 250 38 30.5 30.5 30.5 47 47 47 41 32 41 36 76.5 FI-T-28/18/28L-W3-MS
42 L 28 22 22 250 38 30.5 30.5 30.5 47 47 47 41 36 36 36 68.6 FI-T-28/22/22L-W3-MS
43 L 28 22 28 250 38 30.5 30.5 30.5 47 47 47 41 36 41 36 74.6 FI-T-28/22/28L-W3-MS
44 L 35 18 35 250 45 34.5 37.5 34.5 56 54 56 50 32 50 41 107.5 FI-T-35/18/35L-W3-MS
45 L 35 22 35 250 45 34.5 37.5 34.5 56 54 56 50 36 50 41 105.4 FI-T-35/22/35L-W3-MS
46 L 35 28 35 250 45 34.5 37.5 34.5 56 54 56 50 41 50 41 118 FI-T-35/28/35L-W3-MS
47 L 42 22 42 250 51 40 43.5 40 63 60 63 60 36 60 50 141.1 FI-T-42/22/42L-W3-MS
48 L 42 28 42 250 51 40 43.5 40 63 60 63 60 41 60 50 164.8 FI-T-42/28/42L-W3-MS
49 L 42 35 42 250 51 40 40.5 40 63 62 63 60 50 60 50 149.1 FI-T-42/35/42L-W3-MS
50 S 16 8 16 630 33 24.5 26 24.5 43 41 43 30 19 30 24 36.8 FI-T-16/08/16S-W3-MS
51 S 16 10 16 630 33 24.5 25.5 24.5 43 42 43 30 22 30 24 38 FI-T-16/10/16S-W3-MS
52 S 16 12 16 630 33 24.5 25.5 24.5 43 42 43 30 24 30 24 38.6 FI-T-16/12/16S-W3-MS
53 S 20 10 20 400 37 26.5 29.5 26.5 48 46 48 36 22 36 27 44.4 FI-T-20/10/20S-W3-MS
54 S 20 16 20 400 37 26.5 28.5 26.5 48 47 48 36 30 36 27 57.6 FI-T-20/16/20S-W3-MS
55 S 25 16 25 400 42 30 33.5 30 54 52 54 46 30 46 36 98.8 FI-T-25/16/25S-W3-MS
56 S 25 20 25 400 42 30 31.5 30 54 53 54 46 36 46 36 102.6 FI-T-25/20/25S-W3-MS
57 S 25 30 25 400 49 37 35.5 37 61 62 61 46 50 46 41 147.1 FI-T-25/30/25S-W3-MS
58 S 30 20 30 400 49 35.5 38.5 35.5 62 48 62 50 36 50 41 133.4 FI-T-30/20/30S-W3-MS
59 S 38 25 38 400 57 41 45 41 72 69 72 60 46 60 50 223.9 FI-T-38/25/38S-W3-MS
60 S 38 30 38 400 57 41 43.5 41 72 70 72 60 50 60 50 206.7 FI-T-38/30/38S-W3-MS
Baureihe
Rohr-Ø D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
PN (bar)
l1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
L7 (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)
S3 (mm)
S4 (mm)
Gewicht ca. per 100 (kg)
Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
Dokumentation
Kontaktdaten
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Mechanische Verbindungselemente
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG