1

24° Gerade Reduzierverschraubung Typ FI-G Baureihe LL / L / S

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Bezeichnung 24° Gerade Reduzierverschraubung Typ FI-G Baureihe LL / L / S
Referenz FI-G-06/04LL-W3-MS
Masse 1.5 kg
Produktauswahl
Selector Baureihe Rohr-Ø D1 (mm) D2 (mm) PN (bar) D3 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Gewicht ca. per 100 (kg) Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
1 LL 6 4 100 3 20 32 10.5 11 10 12 1.5 FI-G-06/04LL-W3-MS
2 LL 8 4 100 4.5 22 34 12.5 12 10 14 2.1 FI-G-08/04LL-W3-MS
3 LL 8 6 100 6 22 34 11 12 12 14 2.8 FI-G-08/06LL-W3-MS
4 L 8 6 500 4 25 40 11 14 14 17 5.5 FI-G-08/06L-W3-MS
5 L 10 6 500 4 26 41 12 17 14 19 5.9 FI-G-10/06L-W3-MS
6 L 10 8 500 6 26 41 12 17 17 19 6.3 FI-G-10/08L-W3-MS
7 L 12 6 400 4 27 42 13 19 14 22 6.8 FI-G-12/06L-W3-MS
8 L 12 8 400 6 27 42 13 19 17 22 7.5 FI-G-12/08L-W3-MS
9 L 12 10 400 8 28 43 14 19 19 22 8.2 FI-G-12/10L-W3-MS
10 L 15 10 400 8 29 45 15 24 19 27 11.5 FI-G-15/10L-W3-MS
11 L 15 12 400 10 29 45 15 24 22 27 12.5 FI-G-15/12L-W3-MS
12 L 18 10 400 8 30 46 15.5 27 19 32 15.4 FI-G-18/10L-W3-MS
13 L 18 12 400 10 30 46 15.5 27 22 32 15.8 FI-G-18/12L-W3-MS
14 L 18 15 400 12 31 48 16.5 27 27 32 18.7 FI-G-18/15L-W3-MS
15 L 22 12 250 10 32 48 17.5 32 22 36 20.6 FI-G-22/12L-W3-MS
16 L 22 15 250 12 33 50 18.5 32 27 36 22.8 FI-G-22/15L-W3-MS
17 L 22 18 250 15 33 50 18 32 32 36 25.5 FI-G-22/18L-W3-MS
18 L 28 18 250 15 34 52 19 41 32 41 36.5 FI-G-28/18L-W3-MS
19 L 28 22 250 19 36 54 21 41 36 41 39.3 FI-G-28/22L-W3-MS
20 L 35 22 250 19 39 59 21 46 36 50 51.6 FI-G-35/22L-W3-MS
21 L 35 28 250 24 39 59 21 46 41 50 58.9 FI-G-35/28L-W3-MS
22 L 42 35 250 30 42.5 66 21 55 50 60 79.1 FI-G-42/35L-W3-MS
23 S 8 6 800 4 32 47 18 17 17 19 8.1 FI-G-08/06S-W3-MS
24 S 10 6 800 4 32 48 17.5 19 17 22 9.9 FI-G-10/06S-W3-MS
25 S 10 8 800 5 32 48 17.5 19 19 22 10.1 FI-G-10/08S-W3-MS
26 S 12 6 630 4 34 50 19.5 22 17 24 11.8 FI-G-12/06S-W3-MS
27 S 12 8 630 5 34 50 19.5 22 19 24 12.4 FI-G-12/08S-W3-MS
28 S 12 10 630 7 34 51 19 22 22 24 13.5 FI-G-12/10S-W3-MS
29 S 14 10 630 7 36 54 20.5 24 22 27 17 FI-G-14/10S-W3-MS
30 S 14 12 630 8 36 54 20.5 24 24 27 17.6 FI-G-14/12S-W3-MS
31 S 16 10 630 7 36 54 20 27 22 30 19.2 FI-G-16/10S-W3-MS
32 S 16 12 630 8 36 54 20 27 24 30 20.1 FI-G-16/12S-W3-MS
33 S 16 14 630 10 38 57 21.5 27 27 30 22.7 FI-G-16/14S-W3-MS
34 S 20 10 400 7 40 60 22 32 22 36 28.7 FI-G-20/10S-W3-MS
35 S 20 12 400 8 40 60 22 32 24 36 29.4 FI-G-20/12S-W3-MS
36 S 20 16 400 12 42 63 23 32 30 36 33.1 FI-G-20/16S-W3-MS
37 S 25 16 400 12 46 68 25.5 41 30 46 53 FI-G-25/16S-W3-MS
38 S 25 20 400 16 48 71 25.5 41 36 46 58.2 FI-G-25/20S-W3-MS
39 S 30 20 400 16 50 74 26 46 36 50 67.6 FI-G-30/20S-W3-MS
40 S 30 25 400 20 52 77 26.5 46 46 50 79.3 FI-G-30/25S-W3-MS
41 S 38 30 400 25 59 87 29.5 55 50 60 113.2 FI-G-38/30S-W3-MS
Baureihe
Rohr-Ø D1 (mm)
D2 (mm)
PN (bar)
D3 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)
S3 (mm)
Gewicht ca. per 100 (kg)
Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Mutter
Dokumentation
Kontaktdaten
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Mechanische Verbindungselemente
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG