1

24° Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter Typ FI-VEE-...-M-OK Baureihe L / S

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Bezeichnung 24° Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung (45°) mit Kontermutter Typ FI-VEE-...-M-OK Baureihe L / S
Referenz FI-VEE-06LM-OK-B-W3-MS
Masse 7.2 kg
Produktauswahl
Selector Baureihe Rohr-Ø D1 (mm) PN (bar) Gewinde T D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) L (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L4 (mm) S1 (mm) S2 (mm) S3 (mm) Drehm. für Gewinde T (N.m) Gewicht ca. per 100 (kg) Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Überwurfmutter
1 L 6 315 M 10 x 1 4 4.5 15 19 27 14 20 7 14 14 14 18 7.2 FI-VEE-06LM-OK-B-W3-MS
2 L 8 315 M 12 x 1,5 6 6 20 31 39 16 22 10 14 17 17 35 8.8 FI-VEE-08LM-OK-B-W3-MS
3 L 10 315 M 14 x 1,5 8 7.5 20 32 40 17 24 10 19 19 19 55 10.2 FI-VEE-10LM-OK-B-W3-MS
4 L 12 315 M 16 x 1,5 10 9 23 34 42 19 25 10 19 22 22 80 11.6 FI-VEE-12LM-OK-B-W3-MS
5 L 15 315 M 18 x 1,5 12 11 28 37 45 21 31 11 22 24 27 105 14.3 FI-VEE-15LM-OK-B-W3-MS
6 L 18 250 M 22 x 1,5 15 14 28 40 49 24 33 12 27 27 32 125 24.4 FI-VEE-18LM-OK-B-W3-MS
7 L 22 160 M 27 x 2 19 18 33 44 53 28 36 14 30 32 36 220 28.8 FI-VEE-22LM27x2-OK-B-W3-MS
8 L 28 160 M 33 x 2 24 23 41 47 56 31 39 14 36 41 41 370 47.7 FI-VEE-28LM-OK-B-W3-MS
9 L 35 160 M 42 x 2 30 30 51 59 70 38 49 14 50 50 50 500 75.8 FI-VEE-35LM-OK-B-W3-MS
10 L 42 160 M 48 x 2 36 36 56 58 73 38 50 16 50 55 60 600 94.1 FI-VEE-42LM-OK-B-W3-MS
11 S 6 315 M 12 x 1,5 4 4 20 30 38 15 22 10 14 17 17 35 9.5 FI-VEE-06SM-OK-B-W3-MS
12 S 8 315 M 14 x 1,5 5 6 20 32 40 17 26 10 19 19 19 55 11.3 FI-VEE-08SM-OK-B-W3-MS
13 S 10 315 M 16 x 1,5 7 7 23 34 43 18 27 11 19 22 22 80 13.7 FI-VEE-10SM-OK-B-W3-MS
14 S 12 315 M 18 x 1,5 8 9 23 38 47 22 31 12 22 24 24 105 16.2 FI-VEE-12SM-OK-B-W3-MS
15 S 16 250 M 22 x 1,5 12 12 28 43 53 25 36 14 27 27 30 125 25.5 FI-VEE-16SM-OK-B-W3-MS
16 S 20 250 M 27 x 2 16 15 33 49 60 28 39 16 30 32 36 220 23.6 FI-VEE-20SM-OK-B-W3-MS
17 S 25 160 M 33 x 2 20 20 41 54 66 30 44 16 36 41 46 370 66.5 FI-VEE-25SM-OK-B-W3-MS
18 S 30 160 M 42 x 2 25 26 51 62 75 36 51 17 50 50 50 500 95.6 FI-VEE-30SM-OK-B-W3-MS
19 S 38 160 M 48 x 2 32 32 56 65 80 34 54 19 50 55 60 600 138.2 FI-VEE-38SM-OK-B-W3-MS
Baureihe
Rohr-Ø D1 (mm)
PN (bar)
Gewinde T
D2 (mm)
D3 (mm)
D4 (mm)
L (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)
S3 (mm)
Drehm. für Gewinde T (N.m)
Gewicht ca. per 100 (kg)
Bestellbezeichnungen - Verschraubungskörper mit Schneidring und Überwurfmutter
Dokumentation
Kontaktdaten
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Mechanische Verbindungselemente
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG