SNR
Por SNR

USFD200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série USFD200, furos de fixação sem rosca, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência USFD201
Massa 0.3 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 USFD201 81 15 9.55 4.78 0.3
2 15 USFD202 81 15 9.55 4.78 0.3
3 17 USFD203 81 15 9.55 4.78 0.3
4 20 USFD204 90.5 17 12.8 6.65 0.4
5 25 USFD205 97 17.5 14 7.88 0.5
6 30 USFD206 112.5 20.5 19.5 11.2 0.7
7 35 USFD207 126 22 25.7 15.2 1
8 40 USFD208 148 24 29.6 18.2 1.3
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA