SNR
Por SNR

UKFLE200H, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UKFLE200H, Sem tampão de proteção, para um diâmetro de eixo de 20 mm
Referência UKFLE205H
Massa 0.6 kg
Modelos CAD
Partilhar
Certifique-se de que o software foi instalado.

Seleção de produtos

Nível de detalhe
Index Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 1 20 UKFLE205H 124 29.3 14 7.88 0.6
2 2 25 UKFLE206H 142 32.1 19.5 11.2 0.9
3 3 30 UKFLE207H 155 33.7 25.7 15.2 1.2
4 4 35 UKFLE208H 172 37.5 29.6 18.2 1.7
5 5 40 UKFLE209H 180 37.5 31.85 20.8 1.9
6 6 45 UKFLE210H 190 41.6 35.1 23.2 2.3
7 7 50 UKFLE211H 222 45.8 43.55 29.2 3.5
8 8 55 UKFLE212H 238 50.4 52.5 32.8 3.7
9 9 60 UKFLE213H 258 57 57.2 40 4.1
10 10 65 UKFLE215H 258 57 66 49.5 4.9
Tampões de proteção

Contacte o fornecedor

SNR

SNR

Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map