SNR
Por SNR

UKFE200H, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UKFE200H, Sem tampão de proteção, para um diâmetro de eixo de 20 mm
Referência UKFE205H
Massa 0.8 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 UKFE205H 95 37.5 14 7.88 0.8
2 25 UKFE206H 108 40.5 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFE207H 118 43.5 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFE208H 130 48.5 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFE209H 137 50 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFE210H 143 55.5 35.1 23.2 2.7
7 50 UKFE211H 162 60 43.55 29.2 3.7
8 55 UKFE212H 175 65 52.5 32.8 4.9
9 60 UKFE213H 188 70 57.2 40 6.1
10 65 UKFE215H 197 76.8 66 49.5 6.9
11 70 UKFE216H 197 80.3 72.5 54.2 7.5
12 80 UKFE218H 235 65.8 96 71.5 10.7
d (mm)
Designação
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA