SNR
Por SNR

UKFCE200H, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UKFCE200H, para um diâmetro de eixo de 20 mm
Referência UKFCE205H
Massa 0.8 kg
Modelos CAD
Partilhar

Seleção de produtos

Nível de detalhe
Index Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 1 20 UKFCE205H 115 20 14 7.88 0.8
2 2 25 UKFCE206H 125 21 19.5 11.2 1
3 3 30 UKFCE207H 135 21 25.7 15.2 1.3
4 4 35 UKFCE208H 145 23 29.6 18.2 1.7
5 5 40 UKFCE209H 155 25 31.85 20.8 2
6 6 45 UKFCE210H 165 25.5 35.1 23.2 2.4
7 7 50 UKFCE211H 185 27.5 43.55 29.2 3.2
8 8 55 UKFCE212H 195 30.5 52.5 32.8 3.9
9 9 60 UKFCE213H 215 33 57.2 40 5
10 10 65 UKFCE215H 215 33 66 49.5 5.8
11 11 70 UKFCE216H 220 33 72.5 54.2 6.1
12 12 80 UKFCE218H 265 37 96 71.5 9.8

Contacte o fornecedor

SNR

SNR

Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map