SNR
Por SNR

UKFA200H, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com um furo de fixação e um furo oblongo

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UKFA200H, Sem tampão de proteção, para um diâmetro de eixo de 20 mm
Referência UKFA205H
Massa 0.7 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 20 UKFA205H 125 27 14 7.88 0.7
2 25 UKFA206H 144 31 19.5 11.2 1.2
3 30 UKFA207H 161 34 25.7 15.2 1.6
4 35 UKFA208H 175 36 29.6 18.2 2.1
5 40 UKFA209H 181 38 31.85 20.8 2.4
6 45 UKFA210H 190 40 35.1 23.2 2.9
7 50 UKFA211H 219 43 43.55 29.2 3.6
8 55 UKFA212H 250 48 52.5 32.8 4.2
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA