SNR
Por SNR

UCFS300, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UCFS300, para um diâmetro de eixo de 25 mm
Referência UCFS305
Massa 1.2 kg
Modelos CAD
Partilhar

Seleção de produtos

Nível de detalhe
Index Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 1 25 UCFS305 110 29 22.36 11.5 1.2
2 2 30 UCFS306 125 32 27 15.2 1.8
3 3 35 UCFS307 135 36 33.5 19.2 2.3
4 4 40 UCFS308 150 40 40.56 24 3.1
5 5 45 UCFS309 160 44 53 31.8 3.9
6 6 50 UCFS310 175 48 62 37.8 4.9
7 7 55 UCFS311 185 52 71.5 44.8 5.7
8 8 60 UCFS312 195 56 81.6 51.8 7.5
9 9 65 UCFS313 208 58 93.86 60.5 8.8
10 10 70 UCFS314 226 61 104.26 68 11
11 11 75 UCFS315 236 66 113.36 76.8 12.4
12 12 80 UCFS316 250 68 122.85 86.5 14.9
13 13 85 UCFS317 260 74 132.6 96.5 17.3
14 14 90 UCFS318 280 76 143 108 21.2
15 15 95 UCFS319 290 94 156 122 24.9
16 16 100 UCFS320 310 94 171.6 140 29.4
17 17 105 UCFS321 310 94 182 155 29.8
18 18 110 UCFS322 340 96 205 178 38.3
19 19 120 UCFS324 370 110 228 208 51.7
20 20 130 UCFS326 410 115 252 242 67.9
21 21 140 UCFS328 450 125 275 272 92.8

Contacte o fornecedor

SNR

SNR

Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    LICHFIELD, STAFFS
    WS13 8RZ
    United Kingdom
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ROULEMENTS

    NTN-SNR ROULEMENTS
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    France
    www.ntn-snr.com

Google Map