SNR
Por SNR

UCFL200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série UCFL200, Sem tampão de proteção, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência UCFL201
Massa 0.5 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 UCFL201 113 25.5 12.8 6.65 0.5
2 15 UCFL202 113 25.5 12.8 6.65 0.5
3 17 UCFL203 113 25.5 12.8 6.65 0.4
4 20 UCFL204 113 25.5 12.8 6.65 0.4
5 25 UCFL205 130 27 14 7.88 0.6
6 30 UCFL206 148 31 19.5 11.2 0.9
7 35 UCFL207 161 34 25.7 15.2 1.2
8 40 UCFL208 175 36 29.6 18.2 1.5
9 45 UCFL209 188 38 31.85 20.8 1.9
10 50 UCFL210 197 40 35.1 23.2 2.2
11 55 UCFL211 224 43 43.55 29.2 3
12 60 UCFL212 250 48 52.5 32.8 3.9
13 65 UCFL213 258 50 57.2 40 4.8
14 70 UCFL214 265 54 62 45 5.4
15 75 UCFL215 275 55 66 49.5 5.4
16 80 UCFL216 290 58 72.5 54.2 7.1
17 85 UCFL217 305 63 83.2 63.8 8.5
18 90 UCFL218 320 68 96 71.5 10.9
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA