SNR
Por SNR

EXFLZ200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXFLZ200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXFLZ201
Massa 0.6 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFLZ201 112.5 32 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFLZ202 112.5 32 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFLZ203 112.5 32 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFLZ204 112.5 32 12.8 6.65 0.5
5 25 EXFLZ205 124 32.5 14 7.88 0.7
6 30 EXFLZ206 142 30 19.5 11.2 1
7 35 EXFLZ207 155 32.5 25.7 15.2 1.3
8 40 EXFLZ208 172 36 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFLZ209 180 36.5 31.85 20.8 2
10 50 EXFLZ210 190 41 35.1 23.2 2.4
11 60 EXFLZ212 238 49 52.5 32.8 3.9
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA