SNR
Por SNR

EXFLE200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com dois furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXFLE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXFLE201
Massa 0.6 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFLE201 112 30.3 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFLE202 112 30.3 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFLE203 112 30.3 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFLE204 112 30.3 12.8 6.65 0.5
5 25 EXFLE205 124 29.3 14 7.88 0.7
6 30 EXFLE206 142 32.1 19.5 11.2 0.9
7 35 EXFLE207 155 33.7 25.7 15.2 1.3
8 40 EXFLE208 172 37.5 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFLE209 180 37.5 31.85 20.8 2
10 50 EXFLE210 190 41.6 35.1 23.2 2.3
11 55 EXFLE211 222 45.8 43.55 29.2 3.7
12 60 EXFLE212 238 50.4 52.5 32.8 4
13 65 EXFLE213 258 57 57.2 40 4.6
14 70 EXFLE214 258 57 62 45 5.9
15 75 EXFLE215 258 57 66 49.5 5.8
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA