SNR
Por SNR

EXFE200, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXFE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXFE201
Massa 0.8 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFE201 86 45.5 12.8 6.65 0.8
2 15 EXFE202 86 45.5 12.8 6.65 0.8
3 17 EXFE203 86 45.5 12.8 6.65 0.8
4 20 EXFE204 86 45.5 12.8 6.65 0.7
5 25 EXFE205 95 45.9 14 7.88 0.9
6 30 EXFE206 108 50.1 19.5 11.2 1.3
7 35 EXFE207 118 53.3 25.7 15.2 1.7
8 40 EXFE208 130 58.9 29.6 18.2 2.2
9 45 EXFE209 137 58.9 31.85 20.8 2.4
10 50 EXFE210 143 66.1 35.1 23.2 2.8
11 55 EXFE211 162 74.6 43.55 29.2 3.9
12 60 EXFE212 175 80.8 52.5 32.8 5.2
13 65 EXFE213 188 89.6 57.2 40 6.6
14 70 EXFE214 188 89.6 62 45 6.7
15 75 EXFE215 197 96.1 66 49.5 6.9
16 80 EXFE216 197 99.2 72.5 54.2 7.4
17 90 EXFE218 235 71.8 96 71.5 10.9
d (mm)
Designação
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA