SNR
Por SNR

EXFCE200, Mancal flangeado redondo de ferro fundido cinzento com ressalto de centragem e quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXFCE200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXFCE201
Massa 0.7 kg
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFCE201 100 18 12.8 6.65 0.7
2 15 EXFCE202 100 18 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFCE203 100 18 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFCE204 100 18 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFCE205 115 20 14 7.88 0.8
6 30 EXFCE206 125 21 19.5 11.2 1.1
7 35 EXFCE207 135 21 25.7 15.2 1.4
8 40 EXFCE208 145 23 29.6 18.2 1.8
9 45 EXFCE209 155 25 31.85 20.8 2.1
10 50 EXFCE210 165 25.5 35.1 23.2 2.4
11 55 EXFCE211 185 27.5 43.55 29.2 3.4
12 60 EXFCE212 195 30.5 52.5 32.8 4.2
13 65 EXFCE213 215 33 57.2 40 5.5
14 70 EXFCE214 215 33 62 45 5.6
15 75 EXFCE215 220 33 66 49.5 6.1
16 80 EXFCE216 220 33 72.5 54.2 5.9
17 90 EXFCE218 265 37 96 71.5 10
d (mm)
Designação
L (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA