SNR
Por SNR

EXFA200, Mancal flangeado oval de ferro fundido cinzento com um furo de fixação e um furo oblongo

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXFA200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXFA201
Massa 0.6 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação H (mm) A (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXFA201 102 25.5 12.8 6.65 0.6
2 15 EXFA202 102 25.5 12.8 6.65 0.6
3 17 EXFA203 102 25.5 12.8 6.65 0.6
4 20 EXFA204 102 25.5 12.8 6.65 0.6
5 25 EXFA205 125 27 14 7.88 0.8
6 30 EXFA206 144 31 19.5 11.2 1.3
7 35 EXFA207 161 34 25.7 15.2 1.7
8 40 EXFA208 175 36 29.6 18.2 2.1
9 45 EXFA209 181 38 31.85 20.8 2.5
10 50 EXFA210 190 40 35.1 23.2 2.9
11 55 EXFA211 219 43 43.55 29.2 3.8
12 60 EXFA212 250 48 52.5 32.8 4.6
d (mm)
Designação
H (mm)
A (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA