SNR
Por SNR

EXF200, Mancal flangeado quadrado de ferro fundido cinzento com quatro furos de fixação

Fabricante SNR
Designação Mancal flangeado de ferro fundido cinzento, série EXF200, para um diâmetro de eixo de 12 mm
Referência EXF201
Massa 0.7 kg
Nota Tampão de proteção sob pedido
Seleção de produtos
Selector d (mm) Designação L (mm) A2 (mm) C (kN) Co (kN) Massa (kg)
1 12 EXF201 86 41.5 12.8 6.65 0.7
2 15 EXF202 86 41.5 12.8 6.65 0.7
3 17 EXF203 86 41.5 12.8 6.65 0.7
4 20 EXF204 86 41.5 12.8 6.65 0.7
5 25 EXF205 95 42.9 14 7.88 0.9
6 30 EXF206 108 48.1 19.5 11.2 1.2
7 35 EXF207 117 51.3 25.7 15.2 1.6
8 40 EXF208 130 55.9 29.6 18.2 2.1
9 45 EXF209 137 56.9 31.85 20.8 2.3
10 50 EXF210 143 60.1 35.1 23.2 2.7
11 55 EXF211 162 68.6 43.55 29.2 3.6
12 60 EXF212 175 75.8 52.5 32.8 4.8
13 65 EXF213 187 81.6 57.2 40 6.1
14 70 EXF214 193 82.6 62 45 6.8
15 75 EXF215 200 88.8 66 49.5 6.5
16 80 EXF216 208 91.9 72.5 54.2 7.3
17 85 EXF217 220 83.6 83.2 63.8 9.1
18 90 EXF218 235 88 96 71.5 12.1
d (mm)
Designação
L (mm)
A2 (mm)
C (kN)
Co (kN)
Massa (kg)
Contacte o fornecedor
SNR Rolamentos, mancais, movimentação linear, ...
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN-SNR ROULEMENTS
NTN-SNR Iberica S.A.
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
NTN-SNR ITALIA